(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ โรเลอร์ โลหะแบบมีก๊อก เมื่อใช้ก๊อก ก็สามารถติดเข้ากับ เพลา ได้อย่างง่ายดาย
รูปร่างมีสองประเภท: แบบตรง หรือแบบเม็ดมะยม คุณสามารถเลือก วัสดุ จาก สเตนเลส (SUS304) หรือ อะลูมิเนียม (อะลูมิเนียมอัลลอย)
โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับช่วงของขนาดที่สามารถระบุได้
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
แบบตรง | ผิวโค้ง | แกน | |
ROLSN | ROCSN | SUS304 | — |
ROLAN | ROCAN | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | — | D | — | L |
ROLAN30 | — | 8 | — | 30 |
รหัสสินค้า | dH7 การเลือก | L การเลือก | M | |||||||||||||
ชนิด | D | |||||||||||||||
แบบตรง เฉพาะแกน ROLSN ROLAN ผิวโค้ง เฉพาะแกน ROCSN ROCAN | 20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M3 | |||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | M3 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M3 | ||||||
35 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | M4 | |||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M4 | |||||||
50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | M5 | ||||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | M5 | ||||||
80 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง โรเลอร์ | OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.12 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 20 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 15 | |
฿ 333.12 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 20 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 333.12 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 20 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 464.23 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 20 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 464.23 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 20 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 464.23 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 20 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 365.01 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 15 | |
฿ 365.01 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 365.01 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 506.76 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 506.76 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 365.01 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 15 | |
฿ 365.01 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 365.01 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 506.76 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 506.76 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 365.01 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 15 | |
฿ 365.01 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 365.01 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 506.76 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 506.76 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 25 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 400.45 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 15 | |
฿ 400.45 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 400.45 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 549.28 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 549.28 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 549.28 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 8 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 400.45 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 15 | |
฿ 400.45 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 400.45 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 549.28 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 549.28 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 549.28 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 400.45 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 15 | |
฿ 400.45 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 400.45 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 549.28 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 549.28 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 549.28 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 30 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 432.34 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 35 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 598.90 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 35 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 598.90 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 35 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 432.34 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 35 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 598.90 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 35 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 598.90 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 35 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 432.34 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 35 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 20 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 598.90 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 35 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 20 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 598.90 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 35 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 20 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 510.30 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 510.30 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 701.67 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 701.67 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 701.67 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 510.30 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 510.30 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 701.67 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 701.67 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 701.67 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 510.30 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 20 | |
฿ 510.30 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 701.67 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 701.67 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 701.67 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 40 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 556.38 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 917.83 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 100 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 100 | |
฿ 556.38 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 917.83 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 100 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 100 | |
฿ 556.38 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 20 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 20 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 20 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 20 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 917.83 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 100 | 20 | เคลียร์อโนไดซ์ | 100 | |
฿ 556.38 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 25 | เคลียร์อโนไดซ์ | 25 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 25 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 25 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 758.37 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 25 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 917.83 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 50 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 100 | 25 | เคลียร์อโนไดซ์ | 100 | |
฿ 825.70 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 60 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 825.70 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 60 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 825.70 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 60 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 | |
฿ 995.80 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 60 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 100 | 12 | เคลียร์อโนไดซ์ | 100 | |
฿ 825.70 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 60 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 30 | |
฿ 825.70 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 60 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 40 | |
฿ 825.70 | ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ปราบดาภิเษก | 60 | [อะลูมิเนียม] A5052 | ถึง 50 | 15 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิดลูกกลิ้ง | โรเลอร์ โลหะ | วิธีการติดตั้ง | สกรูตัวหนอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง