1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว-แบบแยกส่วน/ชนิดแบน/มีซีล/ไม่มีซีล

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว-แบบแยกส่วน/ชนิดแบน/มีซีล/ไม่มีซีล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 284.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวมีวงแหวนนอก, แหวนด้านในและรีเทนเนอร์แยกออกจากกัน ผลิตภัณฑ์มีโครงสร้างที่ง่ายขึ้นและทำให้มีราคาไม่แพง

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว/แยกส่วน/ผิวเรียบ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[!] วงแหวนนอก, วงแหวนใน และรีเทนเนอร์จะแยกออกจากกัน ดูภาพในหน้าภาพรวม >> หน้า 1042 แยกเป็นวงแหวนนอก วงแหวนในและรีเทนเนอร์
[ ! ]อุณหภูมิใช้งาน: 80°C หรือต่ำกว่า

จาระบีไม่มีซีลมีซีล[M] วัสดุ
แบนแบน
ทั่วไปNASTFNASTFZเทียบเท่า SUJ2
NASTFSNASTFZSSUS440C
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำNASTFZC

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
NASTF8
*
Dค่าพิกัดความเผื่อ
19 to 300
- 0.009
320
- 0.011
■ไม่มีซีล
รหัสสินค้าDdrBB1Rr1โหลดพิกัดพื้นฐานแบบไดนามิกแรงสถิตประเมินความสามารถในการรับแทร็คโหลด (kN)ความเร็วรอบสูงสุดมวล
ชนิดDC (kN)Co (kN)NASTF#(รอบต่อนาที)(ก.)
(แบน)
NASTF
NASTFS
619109.8100.50.54.12 4.55 3.532000017.8
824129.8100.51.05.68 5.89 4.021700028
10301411.8120.51.59.70 9.67 5.591500050
12321611.8120.51.510.410.95.981300058
[ ! ]ทาจาระบีให้เพียงพอก่อนการใช้งาน
kgf = Nx0.101972

■มีซีล
รหัสสินค้าDaBB1efโหลดพิกัดพื้นฐานแบบไดนามิกแรงสถิตประเมินความสามารถในการรับแทร็คโหลด (kN)ความเร็วรอบสูงสุดมวลสอดคล้องตามมาตรฐาน
ชนิดDC (kN)Co (kN)NASTFZ#(รอบต่อนาที)(ก.)NASTFZNASTFZSNASTFZC
(แบน)
NASTFZ
NASTFZS
NASTFZC
6191413.8142.50.84.12 4.55 3.53800024.5
82417.5 13.8142.50.85.68 5.89 4.51680039
103023.5 15.8162.50.89.70 9.67 6.86600065
123225.5 15.8162.50.810.410.97.35520075
153529.0 15.8162.50.812.314.38.04400083
174032.5 19.8203117.420.911.83800135
204738.0 19.8203119.224.513.83400195
kgf = Nx0.101972

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NASTF6
NASTF8
NASTF10SALE
NASTF12
NASTFS6SALE
NASTFS8
NASTFS10SALE
NASTFS12
NASTFZ6
NASTFZ8
NASTFZ10
NASTFZ12
NASTFZ15
NASTFZ17SALE
NASTFZ20
NASTFZC6
NASTFZC8
NASTFZC10
NASTFZC12
NASTFZS6
NASTFZS8
NASTFZS10SALE
NASTFZS12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D
(มิลลิเมตร)
วัสดุ อัตรารับโหลดพื้นฐาน cr (ไดนามิก)
(กิโลนิวตัน)
การ ประเมิน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (คงที่)
(กิโลนิวตัน)
ความเร็วรอบอนุญาต
(รอบต่อนาที)
ซีล

฿ 284.65

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10199.86[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ24.124.5520000ไม่มีให้

฿ 297.02

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10249.88[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ25.685.8917000ไม่มีให้

฿ 300.12

฿ 158.22

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103011.810[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ29.79.6715000ไม่มีให้

฿ 384.10

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103211.812[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ210.410.913000ไม่มีให้

฿ 853.94

฿ 455.83

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10199.86[สเตนเลส] SUS440C4.124.5520000ไม่มีให้

฿ 891.07

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10249.88[สเตนเลส] SUS440C5.685.8917000ไม่มีให้

฿ 900.35

฿ 542.91

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103011.810[สเตนเลส] SUS440C9.79.6715000ไม่มีให้

฿ 1,048.87

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103211.812[สเตนเลส] SUS440C10.410.913000ไม่มีให้

฿ 442.44

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101913.86[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ24.124.558000มีให้

฿ 467.19

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102413.88[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ25.685.896800มีให้

฿ 488.85

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103015.810[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ29.79.676000มีให้

฿ 566.20

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103215.812[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ210.410.95200มีให้

฿ 627.27

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103515.815[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ212.314.34000มีให้

฿ 712.32

฿ 427.53

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104019.817[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ217.420.93800มีให้

฿ 720.90

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104719.820[เหล็กกล้าคาร์บอน] เทียบเท่า SUJ219.224.53400มีให้

฿ 1,608.88

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101913.86[สเตนเลส] SUS440C4.124.558000มีให้

฿ 1,670.76

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102413.88[สเตนเลส] SUS440C5.685.896800มีให้

฿ 1,763.58

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103015.810[สเตนเลส] SUS440C9.79.676000มีให้

฿ 1,980.16

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103215.812[สเตนเลส] SUS440C10.410.95200มีให้

฿ 1,284.01

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101913.86[สเตนเลส] SUS440C4.124.558000มีให้

฿ 1,355.17

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102413.88[สเตนเลส] SUS440C5.685.896800มีให้

฿ 1,417.05

฿ 896.00

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103015.810[สเตนเลส] SUS440C9.79.676000มีให้

฿ 1,642.91

ROLLER FOLLOWER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103215.812[สเตนเลส] SUS440C10.410.95200มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
ประเภท ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว แยก เคลือบฉนวน โรเลอร์ ไม่มี เพลา ไม่มี
วิธียึดลูกปืนเข็ม รีเทนเนอร์ แหวน ด้านใน มี