(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือหนึ่งใน ตลับลูกปืนเม็ดกลม กลมทั่วไปมากที่สุด และ ตลับลูกปืน/รองลื่น ถูกสร้างขึ้นใน ตัวเสื้อ ที่แข็งแรงและมีโครงสร้างแบบบูรณาการ
ส่วนประกอบ | [ M ] วัสดุ |
(1) ตัวเสื้อ | [ M ] FC200 |
(2) ตลับลูกปืน/รองลื่น | [ M ] SUJ2 |
③ซีลยาง | [ M ] ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) |
④สกรูตัวหนอน | [ M ] SCM435 |
รหัสสินค้า |
PDR15 PDRCP12 |
รหัสสินค้า | ค่ากำหนด JIS | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (kN) | สกรูตัวหนอน | น้ำหนัก (กรัม) | ||||
ชนิด | D | Cr (ไดนามิก) | Cor (Static) | M1 | แรงบิดขันแน่น (N • cm) | พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (N) | PDR | |||||||||||
PDR | 12 | UCP201 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 0.75 | 392 | 640 | 650 |
15 | UCP202 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 0.75 | 392 | 640 | 630 | |
17 | UCP203 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 0.75 | 392 | 640 | 620 | |
20 | UCP204 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31.0 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6 × 0.75 | 490 | 1280 | 650 | |
25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 16 | 13 | 16 | 70 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | M6 × 0.75 | 490 | 1400 | 790 | |
30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 19.6 | 11.3 | M6 × 0.75 | 490 | 1960 | 1260 | |
35 | UCP207 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 25.9 | 15.4 | M8 × 1 | 1180 | 2590 | 1590 | |
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 25 | 17 | 19 | 100 | 49.2 | 19 | 29.3 | 17.9 | M8 × 1 | 1180 | 2930 | 1920 | |
45 | UCP209 | 54.0 | 190 | 146 | 54 | 22 | 17 | 20 | 108 | 49.2 | 19 | 33.0 | 20.5 | M8 × 1 | 1180 | 3300 | 2190 | |
50 | UCP210 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 22 | 114 | 51.6 | 19 | 35.5 | 23.2 | M10 × 1.25 | 2350 | 3550 | 2590 |
รหัสสินค้า | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (kN) | สกรูตัวหนอน | น้ำหนัก (กรัม) | ||||
ชนิด | D | Cr (ไดนามิก) | Cor (Static) | M1 | แรงบิดขันแน่น (N • cm) | พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (N) | |||||||||||
PDRCP | 12 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 16 | 12 | 12 | 57 | 22.0 | 6 | 9.55 | 4.8 | M5 × 0.8 | 240 | 476 | 390 |
15 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 16 | 12 | 12 | 57 | 22.0 | 6 | 9.55 | 4.8 | M5 × 0.8 | 240 | 476 | 380 | |
17 | 30.2 | 114 | 87 | 25 | 16 | 12 | 12 | 57 | 22.0 | 6 | 9.55 | 4.8 | M5 × 0.8 | 240 | 476 | 360 | |
20 | 33.3 | 125 | 97 | 27 | 16 | 12 | 13 | 64 | 24.7 | 7 | 12.8 | 6.6 | M5 × 0.8 | 250 | 1280 | 480 | |
25 | 36.5 | 130 | 100 | 29 | 16 | 12 | 13 | 70 | 27.0 | 7.5 | 14.0 | 7.9 | M6 × 0.75 | 490 | 1400 | 590 | |
30 | 42.9 | 156 | 120 | 33 | 21 | 14 | 15 | 83 | 30.3 | 8 | 19.6 | 11.3 | M6 × 0.75 | 490 | 1960 | 700 |
รหัสสินค้า |
---|
PDR12 |
PDR15 |
PDR17 |
PDR20 |
PDR25 |
PDR30 |
PDR35 |
PDR40 |
PDR45 |
PDR50 |
PDRCP12 |
PDRCP15 |
PDRCP17 |
PDRCP20 |
PDRCP25 |
PDRCP30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (Ø) | ประเภทของบล็อกหมอน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.90 ฿ 280.45 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | มาตรฐาน | 30.2 | 12800 | 6600 | ||
฿ 413.10 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | มาตรฐาน | 30.2 | 12800 | 6600 | |
฿ 409.05 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 | มาตรฐาน | 30.2 | 12800 | 6600 | |
฿ 348.25 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | มาตรฐาน | 33.3 | 12800 | 6600 | |
฿ 392.80 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | มาตรฐาน | 36.5 | 14000 | 7900 | |
฿ 530.48 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | มาตรฐาน | 42.9 | 19600 | 11300 | |
฿ 788.33 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | มาตรฐาน | 47.6 | 25900 | 15400 | ||
฿ 773.55 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | มาตรฐาน | 49.2 | 29300 | 17900 | |
฿ 1,088.33 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 45 | มาตรฐาน | 54 | 33000 | 20500 | ||
฿ 1,024.65 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | มาตรฐาน | 57.2 | 35500 | 23200 | |
฿ 413.10 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | [น้ำหนักเบา] กะทัดรัด | 30.2 | 9550 | 4800 | |
฿ 413.10 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | [น้ำหนักเบา] กะทัดรัด | 30.2 | 9550 | 4800 | |
฿ 413.10 ฿ 232.62 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17 | [น้ำหนักเบา] กะทัดรัด | 30.2 | 9550 | 4800 | ||
฿ 441.45 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | [น้ำหนักเบา] กะทัดรัด | 33.3 | 12800 | 6600 | |
฿ 490.05 ฿ 278.45 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | [น้ำหนักเบา] กะทัดรัด | 36.5 | 14000 | 7900 | ||
฿ 660.15 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | [น้ำหนักเบา] กะทัดรัด | 42.9 | 19600 | 11300 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | หน่วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ตลับลูกปืน ประเภท | บล็อคหมอน | วัสดุ ตัวเครื่อง | FC200 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน | วัสดุตลับลูกปืน | SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง