(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น มี 2 แบบ: สกรูตัวหนอน แบบอยู่กับที่ และ แหวน นอกรีต แบบอยู่กับที่
ชนิด | ลูกปืนตุ๊กตา | ส่วนประกอบ [ M ] วัสดุ | ||||
(1) ตัวเสื้อ | (2) ตลับลูกปืน/รองลื่น | ③ซีลยาง | ④สกรูตัวหนอน | ⑤แหวนเยื้องศูนย์ | ||
สกรูตัวหนอน ยึดอยู่กับที่ | PBT | ซิงค์อัลลอยดายคาส (ZDC) | SUJ2 | ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) | SCM435 | — |
แหวนเยื้องศูนย์แบบยึดอยู่กับที่ | PBR | ซิงค์อัลลอยดายคาส (ZDC) | SUJ2 | ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) | SCM435 | S20C |
PBRS | ซิงค์อัลลอยดายคาส (ZDC) + ชุบผิวนิกเกิลโครเมี่ยม | เทียบเท่า SUS440C | ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) | SUS304 | S20Cl + ชุบผิวนิกเกิลโครเมี่ยม | |
PBRSX | สแตนเลสหล่อ (SCS13) | เทียบเท่า SUS440C | ยางไนไตร (ยางไนไตร NBR) | SUS304 | SUS304 |
รหัสสินค้า |
PBR15 |
รหัสสินค้า | H | L | L1 | A | d | t | H1 | B | S | ||||
PBT | PBRSX | PBT | PBRSX | PBT | PBR PBRS PBRSX | ||||||||
ชนิด | D | ||||||||||||
PBT PBR PBRS PBRSX (D10 to 25) | 10 | 18 | 67 | 53 | 16 | 7 | 6 | 5 | 35 | 34 | 14 | 17.5 | 4 |
12 | 19 | 71 | 56 | 16 | 7 | 6 | 6 | 38 | 37 | 14.5 | 17.5 | 4 | |
15 | 22 | 80 | 63 | 16 | 7 | 7 | 6 | 43 | 42 | 16.5 | 18.5 | 4.5 | |
17 | 24 | 85 | 67 | 18 | 7 | 7 | 7 | 47 | 46 | 17.5 | 20.5 | 5 | |
20 | 28 | 100 | 80 | 20 | 10 | 9 | 8 | 55 | 53.5 | 21 | 24.5 | 6 | |
25 | 32 | 112 | 90 | 20 | 10 | 10 | 9 | 62 | 60.5 | 22.5 | 25.5 | 6 | |
30 | 36 | 132 | 106 | 26 | 13 | 11 | — | 70 | — | 24.5 | 26.5 | 6.5 |
D | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ขนาดสกรูตัวหนอนอย่างละเอียด | น้ำหนัก (กรัม) | ||||||||||
Cr (ไดนามิก) N | Cor (Static) N | สกรูตัวหนอน ยึดอยู่กับที่ | แหวนเยื้องศูนย์แบบยึดอยู่กับที่ | PBT | PBR PBRS | PBRSX | |||||||
PBT | PBRS | PBT | PBRS | M | แรงบิดขันแน่น | พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (kN) | M | แรงบิดขันแน่น | พิกัดน้ำหนัก ตามแนวแกน (kN) | ||||
PBR | PBRSX | PBR | PBRSX | (น•ม) | (น•ม) | ||||||||
10 | 4600 | 3900 | 2000 | 1550 | M3 × 0.35 | 0.59 | 0.35 | M4 × 0.7 | 1.5 | 0.88 | 70 | 77 | 79 |
12 | 5100 | 4300 | 2400 | 1900 | 80 | 91 | 98 | ||||||
15 | 5600 | 4750 | 2800 | 2250 | M4 × 0.5 | 1.47 | 0.43 | 120 | 125 | 129 | |||
17 | 6000 | 5100 | 3300 | 2650 | 140 | 156 | 170 | ||||||
20 | 9350 | 7900 | 5100 | 4000 | M5 × 0.5 | 2.94 | 0.72 | M5 × 0.8 | 2.9 | 1.76 | 210 | 230 | 258 |
25 | 10100 | 8600 | 5800 | 4650 | 270 | 294 | 333 | ||||||
30 | 13200 | 11300 | 8300 | 6600 | 410 | 454 | — |
รหัสสินค้า |
---|
PBR10 |
PBR12 |
PBR15 |
PBR17 |
PBR20 |
PBR25 |
PBR30 |
PBRS10 |
PBRS12 |
PBRS15 |
PBRS17 |
PBRS20 |
PBRS25 |
PBRSX10 |
PBRSX12 |
PBRSX15 |
PBRSX17 |
PBRSX20 |
PBRSX25 |
PBT10 |
PBT12 |
PBT15 |
PBT17 |
PBT20 |
PBT25 |
PBT30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา D (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุตลับลูกปืน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.60 ฿ 220.28 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 18 | 4600 | 2000 | ||
฿ 396.90 ฿ 230.88 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 19 | 5100 | 2400 | ||
฿ 417.15 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 22 | 5600 | 2800 | |
฿ 429.30 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 24 | 6000 | 3300 | |
฿ 453.60 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 28 | 9350 | 5100 | |
฿ 526.50 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 32 | 10100 | 5800 | |
฿ 648.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 36 | 13200 | 8300 | ||
฿ 1,113.75 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 18 | 3900 | 1550 | |
฿ 1,166.40 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 19 | 4300 | 1900 | |
฿ 1,235.25 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 22 | 4750 | 2250 | |
฿ 1,279.80 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 24 | 5100 | 2650 | |
฿ 1,470.15 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 28 | 7900 | 4000 | |
฿ 1,620.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 32 | 8600 | 4650 | |
฿ 1,555.20 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 18 | 3900 | 1550 | |
฿ 1,636.20 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 19 | 4300 | 1900 | |
฿ 1,713.15 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 22 | 4750 | 2250 | |
฿ 1,883.25 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 24 | 5100 | 2650 | ||
฿ 2,061.45 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 28 | 7900 | 4000 | |
฿ 2,268.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | [สเตนเลส] หล่อ สเตนเลส (SCS13) | [รูทรงกระบอก, ปลอกสวม นอกรีต] แหวน ประหลาด | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS440C | 32 | 8600 | 4650 | |
฿ 372.60 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 18 | 4600 | 2000 | |
฿ 396.90 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 19 | 5100 | 2400 | |
฿ 417.15 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 22 | 5600 | 2800 | |
฿ 429.30 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 24 | 6000 | 3300 | |
฿ 453.60 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 28 | 9350 | 5100 | |
฿ 526.50 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 32 | 10100 | 5800 | |
฿ 648.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | [เหล็กหล่อ] หล่อโลหะผสมสังกะสี (ZDC) | สกรูตัวหนอน | [เหล็กกล้า] SUJ2 | 36 | 13200 | 8300 |
กำลังโหลด …
สกรูตัวหนอน ยึดอยู่กับที่ | • มีสกรูตัวหนอนสองชุดที่ด้านปลายแหวนตัวในของตลับลูกปืน (ทำมุม 120°) เพลาเชื่อมต่อกันด้วยการขันสกรูตัวหนอน |
แหวนเยื้องศูนย์แบบยึดอยู่กับที่ | • แยกจุดกึ่งกลางของพื้นผิวนูนด้านนอกที่ปลายร่องด้านในของตลับลูกปืน (ส่วน a) และพื้นผิวเว้าด้านในของแหวนเยื้องศูนย์ (ส่วน b) เชื่อมต่อเพลาและแหวนตัวในโดยการทำเป็นรูปเวจบนเส้นรอบวง (อ้างถึงรูปที่ 1) • นอกจากนี้ยังมีสกรูตัวหนอน โดยแต่ละอันมีรูหนึ่งรู (ทำมุม 90°) ที่ด้านปลายของแหวนเยื้องศูนย์ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้คลายออกโดยการใช้สกรูตัวหนอนและการขันให้แน่น ดังที่ได้อธิบายไปข้างต้น • รู D สำหรับสอดก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเมื่อจะคลายการเชื่อมต่อ |
ประเภทหน่วย | หน่วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ตลับลูกปืน ประเภท | บล็อคหมอน | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง