(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางไกด์ประเภทที่นิยมมากที่สุด สำหรับวัสดุนั้น มีแบบ S45C, โลหะผสมทองเหลืองแรงดึงสูง, พลาสติก หรือวัสดุประเภทอื่น ๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้
ชนิด | \r\n[M] วัสดุ | \r\n[S] กระบวนการชุบผิว | \r\n[H] ความแข็ง | \r\n|
ทองแดงผสมชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น | \r\nGRMZ | \r\nโลหะผสมทองเหลืองความแข็งแรงสูง ฉีดสารหล่อลื่นของแข็ง | \r\n— | \r\n— | \r\n
รหัสสินค้า | — | A | — | S |
GRMZ20 | — | 100 | — | 10 |
รหัสสินค้า | A | S | W | T | X | Y | d1 | d2 | H | |
ชนิด | B | |||||||||
(ทองแดงอัลลอยไม่หล่อลื่น) GRMZ | 15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 |
60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
100 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
120* | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
150 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||
20 | 60 | 8 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
80 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
100 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
120 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
150 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
200 | 5 | 15 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||
25 | 80 | 10 12 15 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
100 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
120 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
150 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
200 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
250 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |||
30 | 80 | 12 15 20 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |
100 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |||
120 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |||
150 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |||
200 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | |||
300 | 8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 887.25 ฿ 373.89 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 40 | 5 | ||
฿ 1,105.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 60 | 5 | ||
฿ 1,296.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 80 | 5 | |
฿ 1,615.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 100 | 5 | |
฿ 1,879.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 120 | 5 | |
฿ 2,297.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 150 | 5 | |
฿ 1,296.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 60 | 8 | |
฿ 1,296.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 60 | 10 | |
฿ 1,597.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 80 | 8 | |
฿ 1,597.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 80 | 10 | |
฿ 1,951.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 100 | 8 | |
฿ 1,951.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 100 | 10 | |
฿ 2,256.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 120 | 8 | |
฿ 2,256.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 120 | 10 | |
฿ 2,884.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 150 | 8 | ||
฿ 2,884.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 150 | 10 | |
฿ 3,385.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 200 | 8 | |
฿ 3,385.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 200 | 10 | |
฿ 2,247.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 80 | 10 | |
฿ 2,247.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 80 | 12 | |
฿ 2,247.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 80 | 15 | |
฿ 2,739.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 100 | 10 | |
฿ 2,739.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 100 | 12 | |
฿ 2,739.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 100 | 15 | |
฿ 3,207.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 120 | 10 | |
฿ 3,207.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 120 | 12 | |
฿ 3,207.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 120 | 15 | |
฿ 3,498.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 150 | 10 | |
฿ 3,498.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 150 | 12 | |
฿ 3,498.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 150 | 15 | |
฿ 4,836.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 200 | 10 | |
฿ 4,836.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 200 | 12 | |
฿ 4,836.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 200 | 15 | |
฿ 6,356.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 250 | 10 | |
฿ 6,356.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 250 | 12 | |
฿ 6,356.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 250 | 15 | |
฿ 2,966.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 80 | 12 | |
฿ 2,966.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 80 | 15 | |
฿ 2,966.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 80 | 20 | |
฿ 3,680.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 100 | 12 | |
฿ 3,680.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 100 | 15 | |
฿ 3,680.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 100 | 20 | |
฿ 4,336.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 120 | 12 | |
฿ 4,336.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 120 | 15 | |
฿ 4,336.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 120 | 20 | |
฿ 4,590.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 150 | 12 | |
฿ 4,590.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 150 | 15 | |
฿ 4,590.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 150 | 20 | |
฿ 5,892.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 200 | 12 | |
฿ 5,892.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 200 | 15 | |
฿ 5,892.25 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 200 | 20 | |
฿ 10,164.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 300 | 12 | |
฿ 10,164.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 300 | 15 | |
฿ 10,164.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | 300 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | CAC304 ฉีดสารหล่อลื่นแข็งแบบพิเศษ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มีให้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง