(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุช - หน้าแปลน (PTFE), ซีรีย์ TFZF จาก MISUMI
- รูปร่างของบูชออยฟรีเป็นแบบหน้าแปลน
- แนะนำให้สวมอัดเพื่อติดบูช
- เป็นไปตามกฎหมายสุขาภิบาลอาหารและทนทานต่อสารเคมี
- ซีรีส์ TFZF บุชชิ่งแบบไร้น้ำมันทำจากเรซิน PTFE พร้อมน้ำมันหล่อลื่นและสารตัวเติมแบบพิเศษ
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานของบูชคือ -200 ~ 200°C
- พิกัดความเผื่อ เป็นขนาดที่ถูกวัด ณ อุณหภูมิ +25°C
* ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของขนาด L: 8≥L | 0 -0.2 |
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
TFZF12 | - | 15 |
รหัสรุ่น/ Part number | L | D | * ตัวเสื้อ | ID หลังจาก การสวมอัด | * ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | F | T | การทําแชมเฟอร์ | |||||||||||||
ชนิด | d (ความเผื่อก่อนสวมอัด) | อ้างมิติ | ความเผื่อ (H7) | ความเผื่อ (ค่าอ้างอิง) | อ้างมิติ | ความเผื่อ (g6) | ก | ||||||||||||||
มีหน้าแปลน TFZF | 3 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 6 | +0.090 +0.040 | 6 | +0.012 0 | +0.120 +0.070 | 3 | -0.002 -0.008 | 9 | 1.5 | C0.3 | |||||||
4 | +0.179 +0.129 | 3 | 5 | 8 | 7 | +0.090 +0.040 | 7 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 4 | -0.004 -0.012 | 9 | 1.5 | C0.3 | |||||||
5 | +0.179 +0.129 | 5 | 8 | 10 | 8 | +0.090 +0.040 | 8 | +0.015 0 | +0.122 +0.072 | 5 | -0.004 -0.012 | 11 | 1.5 | C0.3 | |||||||
6 | +0.182 +0.132 | 5 | 8 | 10 | 9 | +0.090 +0.040 | 9 | +0.015 0 | +0.125 +0.075 | 6 | -0.004 -0.012 | 12 | 1.5 | C0.3 | |||||||
8 | +0.197 +0.147 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | +0.100 +0.050 | 12 | +0.018 0 | +0.131 +0.081 | 8 | -0.005 -0.014 | 16 | 2 | C0.5 | ||||||
10 | +0.210 +0.160 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | +0.100 +0.050 | 14 | +0.018 0 | +0.144 +0.094 | 10 | -0.005 -0.014 | 18 | 2 | C0.5 | ||||||
12 | +0.212 +0.162 | 10 | 12 | 15 | 20 | 16 | +0.100 +0.050 | 16 | +0.018 0 | +0.146 +0.096 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | 2 | C0.5 | ||||||
16 | +0.239 +0.169 | 12 | 15 | 20 | 25 | 22 | +0.100 +0.050 | 22 | +0.021 0 | +0.175 +0.105 | 16 | -0.006 -0.017 | 28 | 3 | C0.5 | ||||||
20 | +0.303 +0.183 | 15 | 20 | 25 | 30 | 26 | +0.110 +0.060 | 26 | +0.021 0 | +0.229 +0.109 | 20 | -0.007 -0.020 | 32 | 3 | C0.8 | ||||||
[! ] ขนาดความคลาดเคลื่อนวัดค่าที่ +25°C ความเผื่อ d คือค่าก่อนสวมอัดกับตัวครอบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวครอบและเพลาที่ระบุนี้คือขนาดที่แนะนำ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 3 | ||
฿ 150.15 ฿ 72.28 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 5 | ||
฿ 141.05 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 7 | 3 | |
฿ 150.15 ฿ 90.29 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 7 | 5 | ||
฿ 168.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 7 | 8 | |
฿ 150.15 ฿ 61.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 5 | ||
฿ 168.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 8 | |
฿ 172.90 ฿ 105.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
฿ 154.70 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 9 | 5 | |
฿ 172.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 9 | 8 | |
฿ 172.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 9 | 10 | |
฿ 191.10 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 8 | |
฿ 195.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 10 | |
฿ 200.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 12 | |
฿ 209.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 15 | |
฿ 195.65 ฿ 89.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 8 | ||
฿ 200.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 10 | |
฿ 204.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 12 | |
฿ 218.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 15 | |
฿ 222.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 16 | 10 | |
฿ 236.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 16 | 12 | |
฿ 277.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 16 | 15 | |
฿ 286.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 16 | 20 | |
฿ 277.55 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 12 | |
฿ 291.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 15 | |
฿ 345.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 20 | |
฿ 382.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
฿ 436.80 ฿ 183.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 26 | 15 | ||
฿ 491.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 20 | |
฿ 623.35 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 25 | ||
฿ 637.00 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 26 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | ประเภทเรซิ่น | ประเภทพลาสติก (PTFE) | สิ่งแวดล้อม | สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 0.3 ถึง 1.0 | ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 7 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 1.65 | รูติดตั้ง พอดี | H7 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -200::200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง