(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุชแบบรวมหน้าแปลน - ชนิดหน้าแปลนตรงกลาง ซีรีส์ MPCZ / MPCTZ จาก MISUMI
- ออยฟรีบุชแบบหน้าแปลนช่วยลดเวลาที่ใช้ในการประกอบได้
- คำแนะนำสำหรับเพลาที่ใช้คู่กับ I.D. ของซีรีส์บุชชิ่งทองแดงแบบไม่ใช้น้ำมันรุ่น MPCZ / MPCTZ ; d8: ใช้งานทั่วไป (โหลดสูง), e7: ใช้งานทั่วไป (โหลดเบา), f8: ใช้งานละเอียดสูง, g6: ใช้งานละเอียดสูง (ใช้งานไม่ต่อเนื่อง)
- บุชชิ่งทองแดงแบบไม่ใช้น้ำมัน รุ่น MPCZ / MPCTZ ทำจากโลหะผสมทองเหลืองแรงดึงสูงพร้อมสารหล่อลื่นแข็งฝังอยู่
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
MPCZ16 | - | 30 |
รหัสรุ่น/ Part number | L | D ชม | มิติ | H | T | เสื้อ | d₁ | d₂ | P.C.D. | F | A | อุปกรณ์เสริม: รูหกเหลี่ยม สกรู ฝาครอบ หัว ต่ำ | ||||||||||||
ชนิด | d F7 | |||||||||||||||||||||||
ตรงกลางหน้าแปลน MPCZ MPCTZ | 8 | +0.028 +0.013 | 20 | 12 | 0 - 0.018 | 11.5 | 27 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 19 | - | 19 | M3-10 × 2 | |||||||||
10 | +0.028 +0.013 | 25 | 30 | 14 | 0 - 0.018 | 13.5 | 29 | 4 | 2.2 | 3.5 | 6 | 21 | - | 21 | M3-10 × 2 | |||||||||
12 | +0.034 +0.016 | 25 | 30 | 18 | 0 - 0.018 | 17.5 | 36 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 26 | - | 26 | M4-12 × 2 | |||||||||
13 | +0.034 +0.016 | 35 | 19 | 0 - 0.021 | 18.5 | 37 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 27 | - | 27 | M4-12 × 2 | ||||||||||
16 | +0.034 +0.016 | 25 | 30 | 35 | 40 | 22 | 0 - 0.021 | 21.5 | 40 | 5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 30 | 18 | 24 | M4-12 × 4 | |||||||
20 | +0.041 +0.020 | 30 | 35 | 40 | 50 | 28 | 0 - 0.021 | 27.5 | 49 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 38 | 22 | 31 | M5-16 × 4 | |||||||
25 | +0.041 +0.020 | 60 | 33 | 0 - 0.025 | 32.5 | 54 | 6 | 3.7 | 5.5 | 9 | 43 | 25 | 35 | M5-16 × 4 | ||||||||||
30 | +0.041 +0.020 | 70 | 38 | 0 - 0.025 | 37.5 | 63 | 8 | 4.2 | 6.6 | 11 | 50 | 30 | 40 | M6-20 × 4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 742.56 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 20 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 804.44 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 959.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 928.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 990.08 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,082.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,021.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,082.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,113.84 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,299.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,206.66 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,268.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,330.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,670.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 50 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 2,103.93 ฿ 570.17 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 60 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 2,722.73 ฿ 530.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 70 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 591.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 20 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 638.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 25 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 761.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 738.69 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 25 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 788.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 862.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 35 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 812.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 25 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 862.45 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 885.66 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 35 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 1,036.49 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 40 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 959.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 30 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 1,009.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 35 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 1,055.83 ฿ 393.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 40 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 1,330.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 50 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 1,678.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 60 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 2,173.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 70 | แบบกลม แปลน กลม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน แบบรวม | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง