(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เพลา สำหรับ บอลไกด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก พร้อมหน้าแปลนคู่แบบ เกลียว ตัวเมีย
รุ่น | \r\n[M] วัสดุ | \r\n[H] ความแข็ง | \r\n|
ปลายทั้งสองด้านเป็นเกลียวใน | \r\nBGFP | \r\nSUJ2 | \r\n58HRC or more | \r\n
รหัสสินค้า | \r\n— | \r\nL | \r\n
BGFP5 | \r\n— | \r\n70 | \r\n
รหัสสินค้า | \r\nL | \r\nM (หยาบ) | \r\n||||||||
รุ่น | \r\nD | \r\nค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | \r\n||||||||
BGFP | \r\n5 | \r\n0 -0.005 | \r\n40 | \r\n50 | \r\n60 | \r\n70 | \r\n80 | \r\n90 | \r\n\r\n | M3 | \r\n
6 | \r\n0 -0.005 | \r\nM3 | \r\n||||||||
8 | \r\n0 -0.005 | \r\n40 | \r\n50 | \r\n60 | \r\n70 | \r\n80 | \r\n90 | \r\n100 | \r\nM4 | \r\n|
10 | \r\n0 -0.005 | \r\nM5 | \r\n||||||||
12 | \r\n0 -0.005 | \r\nM6 | \r\n
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว เพลา L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.50 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 40 | |
฿ 318.50 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 50 | |
฿ 432.25 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 60 | |
฿ 432.25 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | 5 | 70 | |
฿ 432.25 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 80 | |
฿ 432.25 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 90 | |
฿ 350.35 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 40 | |
฿ 350.35 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 50 | |
฿ 464.10 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 60 | ||
฿ 464.10 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 70 | |
฿ 464.10 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 80 | |
฿ 464.10 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 90 | |
฿ 391.30 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 40 | |
฿ 391.30 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 50 | |
฿ 477.75 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 60 | |
฿ 477.75 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 70 | |
฿ 477.75 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 80 | |
฿ 477.75 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 90 | |
฿ 477.75 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 100 | |
฿ 395.85 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 40 | |
฿ 395.85 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 50 | |
฿ 486.85 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 60 | |
฿ 486.85 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 70 | |
฿ 486.85 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 80 | |
฿ 486.85 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 10 | 90 | |
฿ 486.85 ฿ 202.53 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 100 | ||
฿ 409.50 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 40 | |
฿ 409.50 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 50 | |
฿ 500.50 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 60 | |
฿ 500.50 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 70 | |
฿ 500.50 ฿ 204.70 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 80 | ||
฿ 500.50 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 12 | 90 | |
฿ 500.50 | MINIATURE BALL BEARING GUIDE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภทการขาย | เพลา | รูปทรง เพลา | ปลายต๊าปทั้งสองด้าน | เพลา/ บุชชิ่ง วัสดุ | SUJ2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง