1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดไกด์ตลับลูกปืนขนาดเล็ก - ปลายเกลียวในด้านหนึ่งแบบกลวง พร้อมแหวนล็อค

ชุดไกด์ตลับลูกปืนขนาดเล็ก - ปลายเกลียวในด้านหนึ่งแบบกลวง พร้อมแหวนล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเคลื่อนที่ การรีด โดยใช้ลูกบอลช่วยให้สามารถ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และเคลื่อนที่แบบหมุนได้ แหวนล็อค ติดอยู่ภายในบุช ดังนั้น สไลเดอร์ ลูกบอลจะไม่หลุดออก

ชุดไกด์ตลับลูกปืนขนาดเล็ก / พร้อมแหวนล็อค: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชิ้นส่วน[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง
เพลา
บุชชิ่ง
SUJ258HRC or more

ชิ้นส่วน[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง
ปลอกลูกปืนC3604
บอลSUJ258HRC or more
แหวนล็อคเหล็กสปริง44HRC or more

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
BGSTA572
รหัสสินค้าL เพิ่มขึ้นทีละ 1 มมYFD1M (หยาบ)Dระยะเคลื่อนที่สูงสุด มม.สอดคล้องตามมาตรฐาน
ชนิดDค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาBGSTA
 ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกL40 to 50L51 to 100L101 to 150
BGSTA50
-0.005
40 to 90176100
-0.006
M3713
60
-0.005
197110
-0.011
M3815
80
-0.005
40 to 150258130
-0.011
M41024
100
-0.005
3010160
-0.011
M51230
120
-0.005
3211180
-0.011
M61432

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BGSTA5-[40-90/1]
BGSTA6-[40-90/1]
BGSTA8-[40-150/1]
BGSTA10-[40-150/1]
BGSTA12-[40-150/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 6 วัน 10540 ~ 90

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 6 วัน 10640 ~ 90

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 6 วัน 10840 ~ 150

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 6 วัน 101040 ~ 150

-

MINIATURE BALL BEARING GUIDE 1 ชิ้น 6 วัน 101240 ~ 150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานความแม่นยำ
(1) ขนาดความยาวโดยรวมที่สามารถรับได้
L30 to 120121 to 150
ค่าพิกัดความเผื่อ±0.3±0.5

(2) ความกลม ของส่วน D 0.004 หรือน้อยกว่า (ยกเว้นช่วงหลอม)

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการขาย ชุด ไกด์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม รูปทรง เพลา ปลายกลวงต๊าปเกลียวในด้านหนึ่ง