(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การตัดทั้งสองด้านช่วยประหยัดพื้นที่ ประเภท รูติดตั้ง ช่วยให้ติดตั้ง ฉากยึดเซนเซอร์ ได้ง่าย
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม |
สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 2 ชิ้น | |||
SCPKNK | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | [ M ]เทียบเท่า SCM435 |
PSCPKNK | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ M ]เทียบเท่า SUS304 | |
SSCPKNK | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | B |
SCPKNK15 | — | 10 |
รหัสสินค้า | B | D1 | H | M (หยาบ) | D | R | W | X | Y | H | M1 (หยาบ) | Y1 | P | ขนาดที่มี | |||
SCPKNK | PSCPKNK | SSCPKNK | |||||||||||||||
ชนิด | D | ||||||||||||||||
รูติดตั้งบนผิวตัด, แยก SCPKNK PSCPKNK SSCPKNK | 10 | 10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | 6.4 | M4 | 10 | 8 | ● | ● | ● |
12 | 10 | 30 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 10 | 5 | 5.8 | M4 | 10 | 10 | ● | ● | ● | |
15 | 10 | 34 | 24 | M4 | 4.5 | 3.75 | 1.5 | 11.5 | 6 | 5.6 | M4 | 12 | 12 | ● | ● | ● | |
16 | 10 | 35 | 24 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 12 | 6 | 4.8 | M5 | 12 | 12 | ● | ● | — | |
20 | 10 | 40 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 14 | 7 | 6 | M5 | 14 | 14 | ● | ● | ● | |
25 | 15 | 50 | 36 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 18 | 10 | 6.7 | M5 | 16 | 16 | ● | ● | ● | |
30 | 15 | 55 | 41 | M6 | 6.6 | 6 | 1.5 | 20 | 10 | 7.2 | M6 | 20 | 20 | ● | ● | ● |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | OD | ความกว้าง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.42 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 511.42 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 30 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 619.46 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 34 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 619.46 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 35 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 655.48 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 40 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 691.49 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | 15 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 731.11 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 55 | 15 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 489.81 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 489.81 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 30 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 590.65 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 34 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 590.65 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 35 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 619.46 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 40 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 684.29 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 | 50 | 15 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 713.10 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 55 | 15 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 828.35 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 828.35 ฿ 328.85 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 30 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 932.79 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 | 34 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 932.79 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | 35 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 990.42 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | 40 | 10 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | |
฿ 1,159.69 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 50 | 15 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ||
฿ 1,260.53 | SETCOLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 30 | 55 | 15 | [สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แยก | สเปค | 2 แฟลต | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่มี | รูปทรง ประเภท | รูติดตั้งบนผิวตัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง