1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว LS12 [C-VALUE - ขับเคลื่อนโดยบอลสกรู]

หัวขับวาล์วแกนเดี่ยว LS12 [C-VALUE - ขับเคลื่อนโดยบอลสกรู]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • MISUMI พบว่ามีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยสถานการณ์นี้ ระยะเวลาจัดส่งจึงนานกว่าปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์บางส่วน โปรดยืนยันเวลาจัดส่งใน WOS

รายละเอียดสินค้า

หัวขับวาล์วแกนเดี่ยวทำให้การดำเนินการถ่ายโอน/การวางตำแหน่ง ได้ในระดับความแม่นยำปานกลาง ในราคาประหยัด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LS1205-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-A[38,​40]
LS1205-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-E40
LS1205-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-N
LS1205-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-T[42,​56.4,​60]
LS1210-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-A[38,​40]
LS1210-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-E40
LS1210-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-N
LS1210-[60,​100,​140,​220,​300,​380,​460]-T[42,​56.4,​60]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ความยาวรวม ฐานรอง/แผ่นรอง [L]
(มิลลิเมตร)
ชุดเพลทยึดมอเตอร์ (สำหรับ เซอร์โวมอเตอร์) [A] ชุดเพลทยึดมอเตอร์ (สำหรับ เซอร์โวมอเตอร์) [E] ชุดเพลทยึดมอเตอร์ (สำหรับสเต็ปปิ้ง มอเตอร์) [T] ไม่มี แผ่นอแดปเตอร์

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 548660 ~ 46038 ~ 40---

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 548660 ~ 460-40--

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 548660 ~ 460---N

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 548660 ~ 460--42 ~ 60-

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 1097260 ~ 46038 ~ 40---

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 1097260 ~ 460-40--

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 1097260 ~ 460---N

-

C-VALLUE_LINEAR AXIS ACTUATOR 1 ชิ้น 8 วัน 1097260 ~ 460--42 ~ 60-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน โต๊ะวางชิ้นงาน (บล็อค) ยาว 1 ชิ้น ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ แบบตรง
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวเครื่อง หลัก ปก มี มีหรือไม่มี มอเตอร์ ไม่ให้ (ติดตั้งโดยลูกค้า)
ความยาวของโต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 50 จาระบี มาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บอลสกรู(Ø) 12
มีหรือไม่มีหน่วย สารหล่อลื่น ไม่มี ความกว้างของโต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 80 แรงดัน เครื่องขยายสัญญาน ไม่มี
มีหรือไม่มีตัวยึด ไม่มี วิธีการขับรถ ลูก รีด บอลสกรู วัสดุสไลเดอร์ 铝合金
กระบวนการเตรียมผิวสไลเดอร์ อะโนไดซ์สีดำ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) 5800 คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) 8500
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MP(n •ม.) 40.2 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MY(n •ม.) 43.6 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MR(n •ม.) 148
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±20 วิ่ง ความขนาน(ไมโครเมตร) ±20 อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) 0:: 50