1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ/ ประเภท ประหยัดพื้นที่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับ/ ประเภท ประหยัดพื้นที่
  • ขาตั้งปรับระดับ/ ประเภท ประหยัดพื้นที่
  • ขาตั้งปรับระดับ/ ประเภท ประหยัดพื้นที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 386.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับ/ ประเภท ประหยัดพื้นที่
ชุดขาฉิ่งปรับระดับถืออุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน (mm.) : 28, 38, 48 และ 58
- ขนาดเกลียว : M8 และ M12
- ความยาวเกลียว : 20, 30, 50, 80 และ 100
- วัดสุ : วัสดุเทียบเท่า SS400
- รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาด : 30, 40, 50 และ 60
[การใช้งาน]
ขาฉิ่ง สำหรับตั้งระดับของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNFJN28-8-20
HNFJN28-8-50SALE
HNFJN28-8-100
HNFJN38-12-30
HNFJN38-12-80
HNFJN38-12-100
HNFJN48-8-20
HNFJN48-8-50
HNFJN48-8-100
HNFJN48-12-30
HNFJN48-12-80
HNFJN48-12-100
HNFJN58-8-20
HNFJN58-8-50
HNFJN58-8-100
HNFJN58-12-30
HNFJN58-12-80SALE
HNFJN58-12-100
HNFJR28-8-20
HNFJR28-8-50
HNFJR28-8-100SALE
HNFJR38-12-30
HNFJR38-12-80SALE
HNFJR38-12-100
HNFJR48-8-20
HNFJR48-8-50
HNFJR48-8-100
HNFJR48-12-30
HNFJR48-12-80
HNFJR48-12-100
HNFJR58-8-20
HNFJR58-8-50
HNFJR58-8-100
HNFJR58-12-30
HNFJR58-12-80
HNFJR58-12-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด เส้นผ่าศูนย์กลางด้านล่าง D
(Ø)
ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ความยาว สกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 386.75

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่28820

฿ 386.75

฿ 132.04

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่28850

฿ 386.75

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่288100

฿ 473.20

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่381230

฿ 473.20

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่381280

฿ 473.20

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่3812100

฿ 600.60

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่48820

฿ 600.60

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่48850

฿ 600.60

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่488100

฿ 623.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่481230

฿ 623.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่481280

฿ 623.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่4812100

฿ 705.25

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่58820

฿ 705.25

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่58850

฿ 705.25

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่588100

฿ 723.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่581230

฿ 723.45

฿ 344.58

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่581280

฿ 723.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดประหยัดพื้นที่5812100

฿ 450.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด28820

฿ 450.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด28850

฿ 450.45

฿ 150.50

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด288100

฿ 546.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด381230

฿ 546.00

฿ 254.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด381280

฿ 546.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด3812100

฿ 696.15

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด48820

฿ 696.15

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด48850

฿ 696.15

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด488100

฿ 714.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด481230

฿ 714.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด481280

฿ 714.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด4812100

฿ 800.80

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด58820

฿ 800.80

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด58850

฿ 800.80

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด588100

฿ 819.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด581230

฿ 819.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด581280

฿ 819.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขาปรับระดับ - ชนิดพีวอท ขนาดกะทัดรัด5812100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ขาตั้งปรับระดับ วัสดุ เทียบเท่า SS400 กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนต์โครเมต