1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบสล็อต - อะลูมิเนียมโฟรไฟล์ต่ำ / อะลูมิเนียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาครอบสล็อต - อะลูมิเนียมโฟรไฟล์ต่ำ / อะลูมิเนียม
  • ฝาครอบสล็อต - อะลูมิเนียมโฟรไฟล์ต่ำ / อะลูมิเนียม
  • ฝาครอบสล็อต - อะลูมิเนียมโฟรไฟล์ต่ำ / อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบสล็อตทำจากวัสดุอะลูมิเนียม แนะนำให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ฝาครอบสล็อตที่มีโทนคล้ายกันกับการฉีดขึ้นรูปเข้าคู่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HSCM5-[50-4000/1]
HSCM6-[50-4000/1]
HSCM8-[50-4000/1]
HSCZ5-[50-2500/1]
HSCZ6-[50-2500/1]
HSCZ8-[50-2500/1]
HSCZ845-[50-2500/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป เฟรม รองรับการใช้งาน (ชุด) สเปค ความยาว
(มิลลิเมตร)

-

COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)ซีรี่ส์ 5ชนิดมาตรฐาน50 ~ 4000

-

COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)6 Seriesชนิดมาตรฐาน50 ~ 4000

-

COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)8 Series, 8-45 Series (สำหรับทั้งสองซีรีส์)ชนิดมาตรฐาน50 ~ 4000

-

COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10MISUMI 5 series ( ความกว้างของร่อง 6 มม.)ซีรี่ส์ 5แบบบาง50 ~ 2500

-

COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10MISUMI 6 series ( ความกว้างของร่อง 8 มม.)6 Seriesแบบบาง50 ~ 2500

-

COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10MISUMI 8 series ( ความกว้างของร่อง 10 มม.)8 Seriesแบบบาง50 ~ 2500

-

COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10MISUMI 8-45 ชุด (10 ความกว้างของร่อง)8-45 Seriesแบบบาง50 ~ 2500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม