(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาปิดเฟรม สำหรับ เฟรม แบนที่ไม่มีหน้าแปลน [วัสดุ] โพลีเอไมด์
รหัสสินค้า |
---|
HFCQN4-1020-B |
HFCQN4-1030-B |
HFCQN4-1050-B |
HFCQN4-1520-B |
HFCQN4-1540-B |
HFCQN4-1570-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เฟรม รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.15 ฿ 39.24 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1020 | ||
฿ 54.56 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1030 | |
฿ 64.79 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1050 | |
฿ 63.09 ฿ 24.57 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1520 | ||
฿ 59.68 | FRAMECAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1540 | |
฿ 71.61 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1570 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป end ฝาปิด type | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 4 | สี | B (สีดำ) |
---|---|---|---|---|---|
ซีรีย์ เฟรม รองรับการใช้งาน | HFSQN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง