(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทสต็อปเปอร์สำหรับใส่หลังประกอบ นัทสต็อปเปอร์ไม่หลุดร่วงหลังประกอบดแม้ตั้งเฟรมในแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
HNAST8 |
HNBST8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ฟังก์ชั่น | วัสดุ | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.72 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สต็อปเปอร์ พลาสติก | พลาสติก | โพลีโพรพีลีน | |
฿ 5.97 ฿ 3.10 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สต็อปเปอร์ โลหะ | สเตนเลส | SUS301 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - สต็อปเปอร์ แทรกประกอบ | Series | MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ | ล็อค | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | HFS | ขายประเภท | สต็อปเปอร์ชนิดใส่หลังประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง