(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ น๊อตตัวเมีย เหล็กชนิด แผ่น โลหะราคาไม่แพง โปรดใช้ HNKKST เป็น สต๊อปเปอร์
รหัสสินค้า |
---|
HNKK8-4 |
HNKK8-5 |
HNKK8-6 |
HNKK8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.00 | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | |
฿ 504.00 | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | ||
฿ 504.00 ฿ 366.76 | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M6 | ||
฿ 504.00 ฿ 272.46 | NUTS FOR ALUMINIUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า | Series | MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี | วัสดุ | SPCC |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิด | HFS | ขายประเภท | นัทสี่เหลี่ยมชนิดใส่ก่อนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง