(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถยึดตำแหน่งได้ด้วยนัทเพียงหนึ่งตัวโดยขันสกรูตัวหนอนที่มีมาให้ สะดวกใช้ในที่ที่จะต้องถอดฝาปิดและพาแนลออกบ่อยครั้ง
รหัสสินค้า | — | M |
HNTC8 HNTJ8 | — — | 8 4 |
รหัสสินค้า | M | อุปกรณ์เสริม | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||
1 ~ 499 ชิ้น | 500 to 749 | 750 to 999 | 1000 to 1500 | |||
HNTC8 | 8 | M4×8 สกรูตัวหนอนสำหรับล็อค 1 ตัว |
รหัสสินค้า |
---|
HNTC8-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.70 ฿ 5.50 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า | Series | MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | น็อตล็อค | วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี |
วัสดุ | เทียบเท่า S10C | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนต์โครเมต | ชนิด | HFS |
ขายประเภท | ล็อคนัทชนิดใส่ก่อนประกอบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNTC8-8 ในชุด ล็อคนัท ชนิดใส่ก่อนประกอบ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - 8 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง