1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากแผ่น ซีรีส์ 8

ฉากแผ่น ซีรีส์ 8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 634.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฉากยึด สำหรับเคาะ เฟรม และยึดด้วย โบลท์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLPL8-8080
HBLPL8-9090
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 634.60

FOOTBASE FORALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 8สำหรับ 8080

฿ 668.36

FOOTBASE FORALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 8-45สำหรับ 9090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SS400 กระบวนการเตรียมผิว Electroless Nickel Plating ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากแผ่น สกรู ใช้บังคับ สกรู M8 ผ่านการขึ้นรูปรู DC (เจาะรูทะลุ )

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้