(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากเป็นชนิดที่มีความหนามาก จึงใช้ โบลท์ จำนวนเท่ากันกับ HBLTS8 ทำให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้แรงขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 191.92 ฿ 86.58 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 204.89 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 281.83 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 265.40 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 254.16 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 265.40 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 271.45 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 254.16 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 289.61 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 268.86 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 252.43 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 241.20 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 252.43 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 258.49 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 241.20 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 276.64 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 195.55 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 250.00 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 241.36 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 250.00 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | อโนไดซ์สีดำ | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 8 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 1 ร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 |
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 40 และ 80 | ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดแบบหนาพิเศษ | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M8 |
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง