(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· นัทแบบมีโบลท์ในตัว · ช่วยลดเวลาทำงานในการขันโบลท์
รหัสสินค้า |
---|
HNTLSN6-6-13 |
HNTLSN6-6-17 |
HNTLSN6-6-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวของ เกลียว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50.40 | NUTSFORALUMINUMFRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | |
฿ 71.67 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | |
฿ 74.15 ฿ 44.50 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อต ตัว T | Series | MISUMI 6 ซีรีส์ | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | M6 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | วัสดุ | สเตนเลส | ล็อค | ไม่มี |
วัสดุ | เทียบเท่ากับ SUS316 / SUS304 (สำหรับส่วนสกรู) | ชนิด | HFS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง