(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีนัทเคลือบสารกันหลวม, นัทที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ฯลฯ ให้เลือกใช้
รหัสสินค้า |
---|
HNTA5-3 |
HNTA5-4 |
HNTA5-5 |
HNTASN5-3 |
HNTASN5-4 |
HNTASN5-5 |
HNTASS5-5 |
HNTAV5-5 |
HNTAZ5-5 |
PACK-HNTA5-3 |
PACK-HNTA5-4 |
PACK-HNTA5-5 |
PACK-HNTASN5-3 |
PACK-HNTASN5-4 |
PACK-HNTASN5-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ล็อค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขายประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.00 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | |||
฿ 9.00 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 9.00 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 10.80 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | จำหน่ายแยกต่างหาก | |||
฿ 10.80 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 10.80 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 24.57 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS303 | - | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 14.18 ฿ 11.10 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | |||
฿ 18.90 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | จำหน่ายแยกต่างหาก | ||
฿ 866.25 | NUTSFORALUMINUMFRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M3 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 866.25 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 842.92 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,351.35 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M3 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,351.35 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น | ||
฿ 1,351.35 | NUTSFORALUMINUMFRAME | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M5 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI 5 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | HFS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง