(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
FJDL3-0.5-[3,4]-[3-15/1] |
FJDL4-0.7-[3,4,5,6,8]-[3-20/1] |
FJDL5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10]-[3-25/1] |
FJDL6-1.0-[4,5,6,8]-[4-30/1] |
FJDL8-1.25-[5,6,8,12]-[4-40/1] |
FJDL10-1.5-[6,8,9,10,12]-[4-50/1] |
FJDL16-2.0-[12,20]-[8-80/1] |
FJDL20-2.5-[15,20]-[10-100/1] |
FJDL22-2.5-[12,15,20]-[10-100/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ร่อง T (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | 3 ~ 4 | 3 ~ 15 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | 3 ~ 8 | 3 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | 3 ~ 10 | 3 ~ 25 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | 4 ~ 8 | 4 ~ 30 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | 5 ~ 12 | 4 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | 6 ~ 12 | 4 ~ 50 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [2 ถึง 2.5] 2.0 | 12 ~ 20 | 8 ~ 80 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M20 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | 15 ~ 20 | 10 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [2 ถึง 2.5] 2.5 | 12 ~ 20 | 10 ~ 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ซอลท์บาธไนไตรดิง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง