(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีการชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง S45C- ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในเรื่องประสิทธิภาพที่มีราคาประหยัด และคุณภาพของรูปลักษณ์! ความกว้างของร่องสามารถกำหนดค่าเพิ่มขึ้นได้ ทีละ 0.1 มม!
รหัสสินค้า |
---|
FJGF3-0.5-[2-20/0.1]-[3-10/1] |
FJGF4-0.7-[2-20/0.1]-[3-20/1] |
FJGF5-0.8-[2-20/0.1]-[3-20/1] |
FJGF6-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1] |
FJGF8-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1] |
FJGF8-1.25-[3-20/0.1]-[4-30/1] |
FJGF10-1.5-[3-20/0.1]-[4-40/1] |
FJGF10-1.25-[3-20/0.1]-[4-40/1] |
FJGF12-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1] |
FJGF12-1.25-[4-20/0.1]-[5-40/1] |
FJGF14-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1] |
FJGF16-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1] |
FJGF18-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1] |
FJGF22-1.5-[10-30/0.1]-[10-40/1] |
FJRL3-0.5-[2,3,4,5,6]-[3-50/1] |
FJRL4-0.7-[2,3,4,5,6,8]-[3-60/1] |
FJRL5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10]-[3-60/1] |
FJRL6-1.0-[3,4,5,6,8,9,10,12]-[4-80/1] |
FJRL8-1.0-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJRL8-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJRL10-1.5-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJRL10-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJRL12-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJRL12-1.25-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJRL14-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJRL16-1.5-[8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[8-100/1] |
FJRL18-1.5-[8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[8-100/1] |
FJRL22-1.5-[12,15,20]-[10-100/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้างของ ร่อง T (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 20 | 3 ~ 10 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | ชุบฮาร์ดโครม | 2 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | ชุบฮาร์ดโครม | 3 ~ 20 | 4 ~ 30 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | ชุบฮาร์ดโครม | 3 ~ 20 | 4 ~ 30 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | ชุบฮาร์ดโครม | 3 ~ 20 | 4 ~ 30 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ชุบฮาร์ดโครม | 3 ~ 20 | 4 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | ชุบฮาร์ดโครม | 3 ~ 20 | 4 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M12 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ชุบฮาร์ดโครม | 4 ~ 20 | 5 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M12 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | ชุบฮาร์ดโครม | 4 ~ 20 | 5 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ชุบฮาร์ดโครม | 4 ~ 20 | 5 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ชุบฮาร์ดโครม | 8 ~ 30 | 8 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ชุบฮาร์ดโครม | 8 ~ 30 | 8 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ชุบฮาร์ดโครม | 10 ~ 30 | 10 ~ 40 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M3 | [0.5 ถึง 0.8] 0.5 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 2 ~ 6 | 3 ~ 50 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M4 | [0.5 ถึง 0.8] 0.7 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 2 ~ 8 | 3 ~ 60 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M5 | [0.5 ถึง 0.8] 0.8 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 3 ~ 10 | 3 ~ 60 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M6 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 3 ~ 12 | 4 ~ 80 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.0 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 4 ~ 16 | 4 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M3 ถึง M8] M8 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 4 ~ 16 | 4 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 4 ~ 20 | 4 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 4 ~ 20 | 4 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M12 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 5 ~ 20 | 5 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M12 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 5 ~ 20 | 5 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 5 ~ 20 | 5 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 ~ 20 | 8 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 8 ~ 20 | 8 ~ 100 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [M20 ถึง M26] M22 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 12 ~ 20 | 10 ~ 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง