(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ คุณสมบัติ: คุณสามารถเลือกชิ้นส่วน หัวฉีด สำหรับ สายยาง ปรับได้จาก 5 ประเภท
รหัสสินค้า |
---|
HAKD2-A1 |
HAKD2-A2 |
HAKD2-A3 |
HAKD2-B1 |
HAKD2-B2 |
HAKD2-B3 |
HAKD2-C1 |
HAKD2-C2 |
HAKD2-D1 |
HAKD2-M1 |
HAKD3-A1 |
HAKD3-A2 |
HAKD3-A3 |
HAKD3-D1 |
HAKD4-A1 |
HAKD4-A2 |
HAKD4-A3 |
HAKD4-B1 |
HAKD4-B2 |
HAKD4-B3 |
HAKD4-D1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID สายยาง (Ø) | หัวฉีด หมายเลข รูปทรง | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.62 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(6.3) | A1 | 2 | ||
฿ 170.62 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(6.3) | A2 | 2 | ||
฿ 170.62 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(6.3) | A3 | 2 | ||
฿ 255.94 ฿ 30.41 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(6.3) | B1 | 2 | ||
฿ 255.94 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(6.3) | B2 | 2 | ||
฿ 255.94 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2(6.3) | B3 | 2 | ||
฿ 389.02 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(6.3) | C1 | 2 | ||
฿ 389.02 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(6.3) | C2 | 2 | ||
฿ 279.82 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(6.3) | D1 | 2 | ||
฿ 174.04 ฿ 56.41 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(6.3) | M1 | 2 | ||
฿ 153.56 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3(8.5) | A1 | 3 | ||
฿ 153.56 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3(8.5) | A2 | 3 | ||
฿ 153.56 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3(8.5) | A3 | 3 | ||
฿ 174.04 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3(8.5) | D1 | 3 | ||
฿ 177.45 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4(12.7) | A1 | 4 | ||
฿ 177.45 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4(12.7) | A2 | 4 | ||
฿ 177.45 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4(12.7) | A3 | 4 | ||
฿ 211.58 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4(12.7) | B1 | 4 | ||
฿ 211.58 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4(12.7) | B2 | 4 | ||
฿ 211.58 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4(12.7) | B3 | 4 | ||
฿ 334.42 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4(12.7) | D1 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อน้ำหล่อเย็น | วัสดุ | พลาสติก | ท่อน้ำหล่อเย็น | หัวฉีดเท่านั้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง