(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ แอพพลิเคชั่น: การใช้งาน สารหล่อเย็นและ น้ำมัน สำหรับเครื่องจักรแปรรูปโลหะ การเป่าลมเมื่อ การวางตำแหน่ง ทำได้ยาก
รหัสสินค้า |
---|
AAJD2-1 |
AAJD2-2 |
AAJD3-3 |
AAJD3-4 |
AAJD4-3 |
AAJD4-4 |
AAJL2 |
AAJL4 |
AAJY2 |
AAJY4 |
AVAD2-2 |
AVAD3-3 |
AVAD4-4 |
AVAFD2-2 |
AVAFD4-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 | ID สายยาง (Ø) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.62 | ADJUSTMENT HOSESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1(R1/8) | 2(6.3) | เกลียวนอก | 2 | ||
฿ 170.62 | ADJUSTMENT HOSESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(R1/4) | 2(6.3) | เกลียวนอก | 2 | ||
฿ 153.56 | ADJUSTMENT HOSESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3(R3/8) | 3(8.5) | เกลียวนอก | 3 | ||
฿ 153.56 ฿ 43.10 | ADJUSTMENT HOSESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4(R1/2) | 3(8.5) | เกลียวนอก | 3 | ||
฿ 177.45 | ADJUSTMENT HOSESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3(R3/8) | 4(12.7) | เกลียวนอก | 4 | ||
฿ 177.45 | ADJUSTMENT HOSESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4(R1/2) | 4(12.7) | เกลียวนอก | 4 | ||
฿ 391.30 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 2(6.3) | ทรงตัว L | 2 | ||
฿ 409.50 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | 4(12.7) | ทรงตัว L | 4 | ||
฿ 391.30 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 2(6.3) | รูปตัว Y | 2 | ||
฿ 418.60 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 4(12.7) | รูปตัว Y | 4 | ||
฿ 382.20 | ADJUSTMENT HOSESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2(R1/4) | 2(6.3) | วาล์วเกลียวนอก | 2 | ||
฿ 385.61 ฿ 119.04 | ADJUSTMENT HOSESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3(R3/8) | 3(8.5) | วาล์วเกลียวนอก | 3 | ||
฿ 474.34 | ADJUSTMENT HOSESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4(R1/2) | 4(12.7) | วาล์วเกลียวนอก | 4 | ||
฿ 382.20 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 (Rc1/4) | 2(6.3) | วาล์วเกลียวใน | 2 | ||
฿ 474.34 | ADJUSTMENT HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 (Rc1/2) | 4(12.7) | วาล์วเกลียวใน | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อน้ำหล่อเย็น | วัสดุ | พลาสติก | ท่อน้ำหล่อเย็น | คอนเนคเตอร์เท่านั้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง