1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลมหน้ากว้าง - ขยายอากาศ ชนิดกว้าง

FLAT AIR NOZZLES -WIDE-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวฉีดลมหน้ากว้าง - ขยายอากาศ ชนิดกว้าง
  • หัวฉีดลมหน้ากว้าง - ขยายอากาศ ชนิดกว้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,092.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีดลมประเภทขยายแรงแบบกว้าง พร้อมพอร์ตเป่าลม 100 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFTADW20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,092.00

FLAT AIR NOZZLES -WIDE- 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงสเปรย์ แบบตรง แหล่งอากาศ ปั๊มลม วัสดุ เรซิ่น PPS
มุม ติดตั้ง แบน ประเภทเป่า ขยายประเภท ชนิด ชนิดแบน
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.7 เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 R1/4 รูปทรง ชนิดกว้าง
อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa)(NL/นาที) 410 รูปทรง เกลียว เกลียวตัวผู้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFTADW20 ในชุด หัวฉีดลมหน้ากว้าง - ขยายอากาศ ชนิดกว้าง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้