(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· สามารถเปิดและปิดอากาศได้โดยการเปลี่ยนวาล์ว · มีทิศทางการไหล 2 ชนิด, A (ฟิตติ้งด้าน IN แบบสวมเร็ว), และ B (ด้านเกลียว IN)
รหัสสินค้า |
---|
C-BVHV6-1-2-A |
C-BVHV6-1-2-B |
C-BVHV6-1-3-A |
C-BVHV6-1-3-B |
C-BVHV8-2-2-A |
C-BVHV8-2-2-B |
C-BVHV8-2-3-A |
C-BVHV8-2-3-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนตำแหน่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง D (หรือ D1) | วาล์ว 2 ทาง, วาล์ว 3 ทาง | ทิศทางการไหล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.00 ฿ 76.51 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø6 | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | ||
฿ 151.00 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø6 | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | |
฿ 151.00 ฿ 52.41 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø6 | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | ||
฿ 151.00 ฿ 52.41 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø6 | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | ||
฿ 169.00 ฿ 70.10 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | ||
฿ 169.00 ฿ 69.31 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด] 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 2 (วาล์ว 2 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) | ||
฿ 169.00 ฿ 73.52 | C-VALUE_TUBES/COUPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø8 | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | A (ด้านที่มีฟิตติ้งแบบวันทัช, IN) | ||
฿ 169.00 | HAND VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | Ø8 | 3 (วาล์ว 3 ทาง) | B (ด้านเกลียว, IN) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้วยการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว | การสลับการทำงาน | มือจับ คู่ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปา One-Touch |
---|---|---|---|---|---|
การรักษาสถานะการทำงาน | การเก็บรักษา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง