(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ของไหลที่ใช้คืออากาศและน้ำ · ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบ ข้อต่อแบบขัน แบบ แบบรวม น๊อตตัวเมีย และปลอกสำหรับ ท่อ/ สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
MCTPTY4-1 |
MCTPTY4-2 |
MCTPTY8-1 |
MCTPTY8-2 |
MCTPTY8-3 |
MCTPTY10-2 |
MCTPTY10-3 |
MCTPTY10-4 |
MCTPTY12-2 |
MCTPTY12-3 |
MCTPTY12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.72 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
฿ 242.72 ฿ 200.61 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
฿ 307.84 ฿ 224.23 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 8 | 5 | ||
฿ 307.84 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 8 | 5 | |
฿ 328.56 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 8 | 5 | |
฿ 435.12 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 10 | 6.5 | |
฿ 441.04 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 10 | 6.5 | |
฿ 509.12 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 | 10 | 6.5 | |
฿ 467.68 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 12 | 8 | |
฿ 509.12 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 12 | 8 | |
฿ 529.84 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/2 | 12 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R | รูปทรง | ฮาล์ฟยูเนี่ยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง