(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ของไหลที่ใช้คืออากาศและน้ำ · ข้อต่อฟิตติ้ง นิ หัวฉีด เปิล แบบรวม น๊อตตัวเมีย และปลอกสำหรับ ท่อ/ สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
TJBNC6-1 |
TJBNC6-2 |
TJBNC8-1 |
TJBNC8-2 |
TJBNC8-3 |
TJBNC10-2 |
TJBNC10-3 |
TJBNC12-2 |
TJBNC12-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.68 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 6 | 4 | |
฿ 112.48 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 6 | 4 | |
฿ 109.52 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 8 | 5 | |
฿ 118.40 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 8 | 5 | |
฿ 145.04 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 8 | 5 | |
฿ 133.20 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 10 | 6.5 | |
฿ 165.76 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 10 | 6.5 | |
฿ 168.72 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 12 | 8 | |
฿ 174.64 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 12 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ | ทองแดง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R | รูปทรง | นิปเปิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง