1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งสำหรับท่อ - ชนิดมีนัทและปลอก - ยูเนี่ยนสามทางตัวที

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 716.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ของไหลที่ใช้คืออากาศและน้ำ · ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที แบบ แบบรวม น๊อตตัวเมีย และ ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อ/ สายยาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCUT4
MCUT6SALE
MCUT8
MCUT8-5
MCUT10
MCUT12
MCUT12-8
MCUT12-9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 731.12

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1042.5

฿ 716.32

฿ 477.71

HANDY JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064

฿ 926.48

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1086

฿ 852.48

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1085

฿ 1,228.40

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10108

฿ 1,400.08

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101210

฿ 1,376.40

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10128

฿ 1,376.40

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10129

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ <=> เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
รูปทรง ข้อต่อยูเนี่ยนสามทางตัวที