(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ของไหลที่ใช้คืออากาศและน้ำ · ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด ข้อต่อสามทางที แบบ แบบรวม น๊อตตัวเมีย และปลอกสำหรับ ท่อ/ สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
MCTPT4-1 |
MCTPT4-2 |
MCTPT6-1 |
MCTPT6-2 |
MCTPT8-1 |
MCTPT8-2 |
MCTPT8-3 |
MCTPT8-15 |
MCTPT8-36 |
MCTPT10-2 |
MCTPT10-3 |
MCTPT10-36 |
MCTPT12-2 |
MCTPT12-3 |
MCTPT12-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 627.52 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 4 | 2.5 | |
฿ 731.12 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 28 วัน | 10 | 1/4 | 4 | 2.5 | |
฿ 663.04 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 6 | 4 | |
฿ 710.40 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 6 | 4 | |
฿ 825.84 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 8 | 6 | |
฿ 825.84 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 8 | 6 | |
฿ 828.80 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 8 | 5 | |
฿ 760.72 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/8 | 8 | 5 | |
฿ 828.80 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 28 วัน | 10 | 3/8 | 8 | 6 | |
฿ 1,148.48 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 10 | 8 | |
฿ 1,148.48 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 10 | 8 | |
฿ 1,059.68 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3/8 | 10 | 6.5 | |
฿ 1,148.48 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 12 | 10 | |
฿ 1,148.48 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 12 | 10 | |
฿ 1,059.68 | HANDY JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 12 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ สายยาง หลายจุด | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R | รูปทรง | ข้อต่อสามทางที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง