1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คัปปลิ้งสำหรับท่อ - แบบรวมน็อตและปลอกต่อ - ตรง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 230.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ของไหลที่ใช้คืออากาศและน้ำ · น๊อตตัวเมีย และปลอกสวมแบบ แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดตรง สำหรับ ท่อ/ สายยาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MCPTK3.2-1
MCPTK4-1
MCPTK4-2
MCPTK6-1
MCPTK6-2
MCPTK6-3
MCPTK8-1
MCPTK8-2
MCPTK8-3
MCPTK10-2
MCPTK10-3
MCPTK10-4
MCPTK12-2
MCPTK12-3
MCPTK12-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 375.92

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101/83.21.6

฿ 242.72

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101/842

฿ 328.56

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101/442

฿ 230.88

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/864

฿ 233.84

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/464

฿ 239.76

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/864

฿ 284.16

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101/886

฿ 284.16

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/486

฿ 304.88

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/886

฿ 402.56

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/4108

฿ 405.52

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/8108

฿ 467.68

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101/2108

฿ 467.68

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/41210

฿ 467.68

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/81210

฿ 488.40

JOINT FOR TUBINGS 1 ชิ้น 3 วัน 101/21210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู <=> ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
ชนิดสกรู R รูปทรง แบบตรง