1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับแผง

MAGNET CATCHES FOR PANEL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับแผง
  • ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับแผง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 204.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• HMENP ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับติดราง
• HMENP เป็นชนิดรูปร่างทรงสี่เหลี่ยม
• HMENP ตัวยึดแม่เหล็กในหนึ่งชุดประกอบไปด้วยส่วนตัวอุปกรณ์ แม่เหล็ก และแผ่นยึด
• วัสดุของตัวอุปกรณ์เป็นสแตนเลส SUS304 เคลือบผิวโดบการทาสีดำทึบ
• วัสดุของส่วนแม่เหล็กจะเป็น เฟอร์ไรท์
• วัสดุแผ่นยึดติด รุ่นHMENP เป็น SPCC (Steel Plate Cold Commercial) หรือเหล็กคาร์บอนรีดเย็นผ่านการเคลือบผิวแบบชุบโครเมียม
• รูสำหรับยึดและติดตั้งจะมีบนชุดอุปกรณ์ 2 รู และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูคือ 4.2mm
• ค่าแรงดึงแม่เหล็กอยู่ที่ 2.8 kgf
• สินค้ามีจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำที่ 1ชิ้น/แพ๊ค

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HMENP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 204.75

MAGNET CATCHES FOR PANEL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม แรงยึดและแรงดึง(N) 27.44
ความยาว (W)(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 วิธีการติดตั้ง การขัดมัน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) 4.2 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B จับ แผ่นเพลท มี
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ แปรงทาสี วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด ไตรวาเลนท์โครเมต วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่มี
ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) 26

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HMENP ในชุด ตัวยึดแม่เหล็กสำหรับแผง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้