(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับสำหรับเพลท (สำหรับพาแนล)
ด้ามจับประตูรูปแบบนี้ มีขนาดเล็กและราคาประหยัด เหมาะสำหรับติดตั้งกับพาแนลขนาดเล็กบนประตู มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 90, 104 และ 122
- ความสูงรวม (mm.) : 32, 37 และ 43.3
- รูปแบบการติดตั้ง : ข้อต่อเกลียวใน
- วัสดุ : โพลีคาร์บอเนต(สีขาว/สีดำ), วัสดุเทียบเท่า SUS304 และ อะลูมิเนียม ADC12
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
---|
HHDS90 |
HHDS104 |
HHDS122 |
HHDSA90 |
HHDSA104 |
HHDSA122 |
HHDSS90 |
HHDSS104 |
HHDSS122 |
HHDSW90 |
HHDSW104 |
HHDSW122 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | สี โพลีคาร์บอเนต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54.81 | DOOR PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | โพลีคาร์บอเนต | 32 | 13 | ไม่มี | สีดำ | |
฿ 97.44 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 104 | โพลีคาร์บอเนต | 37 | 16 | ไม่มี | สีดำ | |
฿ 105.56 | ALUMINUM FRAME SERIES ACCESSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 122 | โพลีคาร์บอเนต | 43.3 | 19 | ไม่มี | สีดำ | |
฿ 186.76 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | [อะลูมิเนียม] ADC12 | 32 | 13 | แปรงทาสี อบ | - | |
฿ 194.88 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 104 | [อะลูมิเนียม] ADC12 | 37 | 16 | แปรงทาสี อบ | - | |
฿ 223.30 ฿ 92.71 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 122 | [อะลูมิเนียม] ADC12 | 43.3 | 19 | แปรงทาสี อบ | - | ||
฿ 389.76 | PLASTIC PULLS WITH CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | [SUS304] เทียบเท่า SUS304 | 32 | 13 | หนังขัดเงา | - | ||
฿ 466.90 | PLASTIC PULLS WITH CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 104 | [SUS304] เทียบเท่า SUS304 | 37 | 16 | หนังขัดเงา | - | ||
฿ 600.88 | PLASTIC PULLS WITH CAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 122 | [SUS304] เทียบเท่า SUS304 | 43.3 | 19 | หนังขัดเงา | - | ||
฿ 87.29 ฿ 32.11 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | โพลีคาร์บอเนต | 32 | 13 | ไม่มี | ขาว | ||
฿ 105.56 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 104 | โพลีคาร์บอเนต | 37 | 16 | ไม่มี | ขาว | |
฿ 113.68 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 122 | โพลีคาร์บอเนต | 43.3 | 19 | ไม่มี | ขาว |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง U | สำหรับแผง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง