(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแท่งทรงกระบอก, เกลียวนอก, ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก [วัสดุ] SPCC พร้อมตัวเลือกการชุบผิว: ชุบโครเมี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
C-UWANM8-75 |
C-UWANM8-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.00 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | |
฿ 51.00 ฿ 46.79 | C-VALUE_PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SPCC | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 8 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | เกลียว |
รูปทรง U | ด้ามจับ แบบกลม | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | แท่ง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง