1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พวงมาลัยมือหมุนที่ถูกพูดถึง/ผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 310.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· มือจับ ซี่ล้อ มาตรฐาน สำหรับใช้งานทั่วไป · รู เพลา แบบอยู่กับที่ เพลา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-PHLK100
C-PHLK125
C-PHLK160
C-PHLK200
C-PHLK250SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 310.00

PLASTIC HANDWHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100293412

฿ 401.00

PLASTIC HANDWHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 125293412

฿ 508.00

PLASTIC HANDWHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16036.54016

฿ 774.00

C-VALUE_HANDWHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200445118

฿ 774.00

฿ 297.22

PLASTIC HANDWHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25048.556.525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ซี่ มือจับ วัสดุ ฟีนอล รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา รู + รูสลัก, รูกุญแจ
รูมือจับ พร้อมที่ มือจับ แบบมือจับ มือจับ หมุนได้ วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล
รูต๊าปเกลียว ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้