(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ตัวจับชิ้นงาน จับหมุน หัวหกเหลี่ยม มาตรฐาน อเนกประสงค์แบบยาว
รหัสสินค้า |
---|
C-GRW8-63 |
C-GRW10-80 |
C-GRW12-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวสกรู (M) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B) (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 220.00 | REVOLINGGRIP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 19 | 63 | |
฿ 383.00 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 | 26 | 80 | |
฿ 383.00 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 28 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การหมุน | รูปทรง | แบน | มือจับ วัสดุ | ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
การเตรียมผิวของมือจับ | ไม่มี | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไตรวาเลนท์โครเมต |
วิธีการติดตั้ง | ประแจหกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง