1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ - ประหยัดพื้นที่ - ประเภท พีวอท

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ขาตั้งปรับระดับ - ประหยัดพื้นที่ - ประเภท พีวอท
  • ขาตั้งปรับระดับ - ประหยัดพื้นที่ - ประเภท พีวอท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับ - ประหยัดพื้นที่ - แบบเดือย
- รหัสสินค้า HNFJR
- วัสดุหลัก: เหล็ก SS400
- การรักษาพื้นผิว: ชุบโครม
- ขนาดเกลียว (M): 8 และ 12
- ขนาดความยาวเกลียว 20, 30, 50, 80 และ 100 มม.
- ประเภท HNFJR ส่วนสกรูสามารถเลื่อนมุมหมุนได้ถึง 30°
- เหล็กกล้าคาร์บอนชุบโครเมตเพื่อให้ดูเงาวาวและทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
- แบบเดือยใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ ที่จำเป็นในการปรับระดับและทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรมีเสถียรภาพ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNFJR28-8-20
HNFJR28-8-50
HNFJR28-8-100
HNFJR38-12-30
HNFJR38-12-80SALE
HNFJR38-12-100
HNFJR48-8-20
HNFJR48-8-50
HNFJR48-8-100
HNFJR48-12-30
HNFJR48-12-80
HNFJR48-12-100
HNFJR58-8-20
HNFJR58-8-50
HNFJR58-8-100
HNFJR58-12-30
HNFJR58-12-80
HNFJR58-12-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 450.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10286.52028.28

฿ 450.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10286.55028.28

฿ 450.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10286.510028.28

฿ 546.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1038133035.412

฿ 546.00

฿ 253.94

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038138035.412

฿ 546.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10381310035.412

฿ 696.15

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10486.52033.28

฿ 696.15

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10486.55033.28

฿ 696.15

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10486.510033.28

฿ 714.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1048133035.412

฿ 714.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1048138035.412

฿ 714.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10481310035.412

฿ 800.80

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10586.52033.28

฿ 800.80

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10586.55033.28

฿ 800.80

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10586.510033.28

฿ 819.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1058133035.412

฿ 819.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1058138035.412

฿ 819.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10581310035.412

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง มุม หมุนθ(องศา) 30 ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไตรวาเลนท์โครเมต คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้