(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ ชนิดหมุนได้ · สำหรับงานเบา · วัสดุ ล้อ เป็น โพลีโพรพีลีน
รหัสสินค้า |
---|
CNROJ38-P |
CNROJ50-P |
CNROJ75-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | ถึง 35.00 | 20 | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | ||
฿ 54.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | ถึง 35.00 | 30 | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 22 | ||
฿ 108.00 ฿ 68.20 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 93 | 35.01 to 80.00 | 50 | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | วัสดุ ล้อ | โพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง