1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟ LED ทรงแบน - แบบสี่เหลี่ยม พร้อมฝาครอบสีแดง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,596.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีแผ่นโพลาไรซ์สีแดง จึงได้เพิ่มชนิดฝาครอบสีแดงลงในกลุ่มสินค้าไฟ LED แบบแบน - กลุ่มสินค้าแบบสี่เหลี่ยม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LEDXR120
LEDXR170
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)

฿ 5,596.50

LED SURFACE SQUARE TYPE RED 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120

฿ 6,415.50

LED SURFACE SQUARE TYPE RED 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท การปล่อยออกของผิว IP (ป้องกันฝุ่นและน้ำ) IP20 สีที่ปล่อยออกมา สีแดง
รูปทรง ชนิดแบน วิธีการติดตั้ง ขันด้วยสกรูหรือยึดด้วยแม่เหล็ก แรงดันขาเข้า(V) DC24
มุม ระบบไฟส่องสว่าง(°) 120 สี Cabinetry สีดำ สีปก สีแดง
อุปกรณ์ควบคุม แสง ไม่มีให้