1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

LED ไฟแบน / ชนิดตัวควบคุมหรี่แสง

LED ไฟแบน / ชนิดตัวควบคุมหรี่แสง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,867.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ
หนา 8 มม. และปล่อยแสงจาก พื้นผิว ทั้งหมด ความสม่ำเสมอของ ความสว่าง มากกว่า 80%

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LEDV90-W
LEDV190-W
LEDV290-W
LEDV390-W
LEDVC90-W
LEDVC190-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะพิทช์ติดตั้ง P
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์ควบคุม แสง

฿ 3,867.50

LED SURFACE LIGHT EMITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1090ไม่มีให้

฿ 4,299.75

LED SURFACE LIGHT EMITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10190ไม่มีให้

฿ 5,505.50

LED SURFACE LIGHT EMITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10290ไม่มีให้

฿ 6,324.50

LED SURFACE LIGHT EMITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10390ไม่มีให้

฿ 5,915.00

LED LEDVC 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1090มีให้

฿ 6,552.00

LED LEDVC 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10190มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท การปล่อยออกของผิว IP (ป้องกันฝุ่นและน้ำ) IP20 สีที่ปล่อยออกมา สีขาว
รูปทรง ชนิดแบน วิธีการติดตั้ง ขันด้วยสกรูหรือยึดด้วยแม่เหล็ก แรงดันขาเข้า(V) DC24
มุม ระบบไฟส่องสว่าง(°) 120 สี Cabinetry สีดำ