1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก / ดับเบิ้ลชีลด์ / สเตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก / ดับเบิ้ลชีลด์ / สเตนเลส
ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลายที่มีแรงเสียดทานต่ำ และรอบหมุนความเร็วสูงในพื้นที่แคบ ตลับลูกปืนมีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
● มาตรฐานขนาดแบริ่ง: ระบบเมตริก
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) : 2 และ 8
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) : 5 และ 28
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของความกว้าง (มม.) : 2.3 และ 9
● ความแม่นยำ (JIS): Class 0
● ชนิดแบริ่ง : แบบปิด (ดับเบิ้ลชีลด์ (ZZ))
[การใช้งาน]
ใช้รองรับและหมุนไกด์ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลา ล้อ พูลเลย์ และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-SB602ZZ
C-SB603ZZ
C-SB604ZZ
C-SB605ZZ
C-SB606ZZ
C-SB608ZZ
C-SB623ZZ
C-SB624ZZSALE
C-SB625ZZ
C-SB626ZZ
C-SB628ZZ
C-SB633ZZ
C-SB634ZZ
C-SB635ZZ
C-SB636ZZSALE
C-SB638ZZSALE
C-SB673ZZ
C-SB674ZZSALE
C-SB675ZZSALE
C-SB676ZZ
C-SB678ZZ
C-SB682AZZ
C-SB682ZZ
C-SB683ZZ
C-SB684ZZ
C-SB685ZZ
C-SB686ZZSALE
C-SB688ZZ
C-SB692AZZ
C-SB692ZZ
C-SB693ZZ
C-SB694ZZ
C-SB695ZZ
C-SB696ZZ
C-SB698ZZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B (หรือ T)
(มิลลิเมตร)
แรงประเมิน Cr (พลวัตร)
(N)
อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้
(รอบต่อนาที)
แรงประเมิน Cor (สถิต)
(N)

฿ 109.20

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 273.52296000071

฿ 102.38

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 39533956000105

฿ 91.00

STAINLESS STEEL SMALL BALL B 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 412456948000193

฿ 100.10

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 514577340000282

฿ 95.55

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6176134438000467

฿ 52.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8227195934000772

฿ 63.70

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 310437550000122

฿ 72.80

฿ 17.39

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 413577340000270

฿ 100.10

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5165102936000375

฿ 52.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6196139032000496

฿ 186.55

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8248198328000796

฿ 106.93

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 313577340000271

฿ 100.10

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 416579736000292

฿ 100.10

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5196139032000495

฿ 177.45

฿ 29.95

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6227198330000796

฿ 259.35

฿ 58.48

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 82892715280001110

฿ 33.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 362.51257100041

฿ 52.00

฿ 31.37

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 472.51526000060

฿ 52.00

฿ 43.97

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 582.51225300050

฿ 52.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 610327745000122

฿ 52.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8123.530440000153

฿ 111.48

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2.562.61247100041

฿ 68.25

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 252.31008500028

฿ 81.90

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3732316300072

฿ 52.00

BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 49438153000125

฿ 100.10

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 511542445000157

฿ 52.00

฿ 30.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 613564340000246

฿ 52.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 816595836000398

฿ 81.90

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2.573.52296300071

฿ 68.25

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2631977500055

฿ 49.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 38433260000101

฿ 68.25

SMALL BALL BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 411442448000154

฿ 35.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 513464143000241

฿ 48.00

C-VALUE_BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 615579740000293

฿ 52.00

BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8196133136000510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก SUS440C ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ Class 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน คำสั่ง SUS440C โครงสร้างส่วน ซีล ชนิดชีลด์คู่

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้