(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถใช้สำหรับการป้องกันตลับลูกปืนร่วงหล่นได้ ·ชนิดกลม
รหัสสินค้า |
---|
BTR6 |
BTR12 |
BTR15 |
BTR20 |
BTRM6 |
BTRM10 |
BTRM12 |
BTRM15 |
BTRM20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 702.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
฿ 794.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 8 | 52 | 42 | 4550 | 1960 | |
฿ 961.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 8 | 63 | 52 | 5600 | 2830 | |
฿ 1,127.00 ฿ 601.71 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | 9 | 85 | 68 | 12800 | 6650 | ||
฿ 825.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 4 | 36 | 28 | 2190 | 865 | |
฿ 896.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 43 | 35 | 3350 | 1400 | |
฿ 932.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | 52 | 42 | 4550 | 1960 | |
฿ 1,071.00 ฿ 445.32 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | 63 | 52 | 5600 | 2830 | ||
฿ 1,438.00 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 9 | 85 | 68 | 12800 | 6650 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | รูปทรง | ชนิด แบบกลม | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดมีตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล | วัสดุ | S45C | SET | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนักเท่านั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง