(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบเจียร นัทมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 12; ระยะลีด 2, 5, 10 - เกรดความแม่นยำ C5 จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบเจียร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 12 มม. และมีระยะลีดสามขนาดให้เลือก ได้แก่ 2 มม. 5 มม. และ 10 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C5
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 150 มม. ถึง 600 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจาก S55C และนัททำจาก SCM415
รหัสสินค้า |
---|
C-BSS1202-[150-445/1] |
C-BSSA1205-[150-450/1] |
C-BSSA1210-[200-600/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | จำนวนวงจร (Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | ความยาว เพลา ความยาวรวม สกรู L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PRECISION BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 2 | 4 x 1 | 150 ~ 445 | 1700 | 2900 | ||
- | PRECISION BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 1 x 2.8 | 150 ~ 450 | 4200 | 6900 | ||
- | PRECISION BALL SCREWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 1 x 2.8 | 200 ~ 600 | 2700 | 4100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | งานละเอียด | ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | C5 | เพลา สกรู OD(Ø) | 12 | พรีโหลด | ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า |
สภาพการใช้งาน | มาตรฐาน | ทิศทางการบิด | ขวา | ปลายยื่น ตามแนวแกน | 0.010 หรือน้อยกว่า |
โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย | เดียว | วิธีการหมุนเวียน | ฝาครอบ ท้ายประเภท | ประเภทปลาย ตามแนวแกน | วัตถุ เปลี่ยนแปลงปลาย เพลา มาตรฐาน |
วัสดุ | S55C | กระบวนการเตรียมผิว เพลา สกรู | ไม่มีให้ | มิติ ปลาย เพลา (เลือกได้ แบบตั้งค่าได้) | เลือกได้ |
ขนาด น๊อตตัวเมีย | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง