(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูแบบเจียร นัทมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 8; ระยะลีด 2 - เกรดความแม่นยำ C5 จาก MISUMI
- บอลสกรูแบบรีดอัดขึ้นเกลียว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา 8 มม. และมีระยะลีด 2 มม.
- มีเกรดความแม่นยำให้เลือก ได้แก่ C5
- กำหนดความยาวรวมของเพลาสกรูได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 100 มม. ถึง 210 มม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.
- สินค้าจะหมุนเพื่อให้เกิดระยะลีดในทิศขวามือ
- เพลาสกรูทำจาก S55C และนัททำจาก SCM415
ชนิด | งานละเอียด | ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | C5 | เพลา สกรู OD(Ø) | 8 | สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 2 |
พรีโหลด | ไม่ได้โหลดไว้ล่วงหน้า | สภาพการใช้งาน | มาตรฐาน | ทิศทางการบิด | ขวา |
ปลายยื่น ตามแนวแกน | 0.20 หรือน้อยกว่า | โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย | เดียว | วิธีการหมุนเวียน | ฝาครอบ ท้ายประเภท |
จำนวนวงจร(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ) | 1 x 3 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 1400 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 1800 |
วัสดุ | S55C | กระบวนการเตรียมผิว เพลา สกรู | ไม่มีให้ | มิติ ปลาย เพลา (เลือกได้ แบบตั้งค่าได้) | เลือกได้ |
ขนาด น๊อตตัวเมีย | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง