(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[170-1950/10มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เลือกผลิตภัณฑ์ C-VALUE สำหรับการวางตำแหน่งที่แม่นยำปานกลาง โหลดไฟฟ้ากลาง/ต่ำและ การใช้งานไดรฟ์ความถี่ปานกลางถึงต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
C-SE2R30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SE2R40-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SE2R45-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
C-SE2RL30-[230-1950/10] |
C-SE2RL40-[230-1950/10] |
C-SE2RL45-[290-1950/10] |
C-SE2WT30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SE2WT36-[280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SE2WT42-[360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
C-SE2WTL30-[230-1950/10] |
C-SE2WTL36-[230-1950/10] |
C-SE2WTL42-[290-1950/10] |
C-SER30-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SER40-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SER45-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
C-SERL30-[170-1950/10] |
C-SERL40-[170-1950/10] |
C-SERL45-[210-1950/10] |
C-SEWT30-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SEWT36-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
C-SEWT42-[200,280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
C-SEWTL30-[170-1950/10] |
C-SEWTL36-[170-1950/10] |
C-SEWTL42-[210-1950/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท บล็อค | ความกว้างราง W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงของการประกอบ H (มิลลิเมตร) | จำนวนบล็อก | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | ประเภท มิติ L | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LINEAR GUIDE C-SE2R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | ชนิดเลือกได้ | 220 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 23 | 40 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | ชนิดเลือกได้ | 280 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 28 | 45 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | ชนิดเลือกได้ | 280 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2RL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 230 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2RL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 23 | 40 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 230 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2RL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 28 | 45 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 290 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2WT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | ชนิดเลือกได้ | 220 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2WT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 23 | 36 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | ชนิดเลือกได้ | 280 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2WT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 28 | 42 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | ชนิดเลือกได้ | 360 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2WTL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 230 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2WTL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 23 | 36 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 230 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SE2WTL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 28 | 42 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 290 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | ชนิดเลือกได้ | 160 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 23 | 40 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | ชนิดเลือกได้ | 160 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 28 | 45 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | ชนิดเลือกได้ | 200 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SERL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 170 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SERL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 23 | 40 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 170 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SERL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [มาตรฐาน] บล็อคมาตรฐาน | 28 | 45 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 210 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SEWT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | ชนิดเลือกได้ | 160 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SEWT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 23 | 36 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | ชนิดเลือกได้ | 160 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SEWT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 28 | 42 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | ชนิดเลือกได้ | 200 ~ 1960 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SEWTL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 170 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SEWTL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 23 | 36 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 170 ~ 1950 | ||
- | LINEAR GUIDE C-SEWTL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [กว้าง] บล็อค รูต๊าปเกลียว กว้าง | 28 | 42 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | ชนิดกำหนดค่าได้ | 210 ~ 1950 |
กำลังโหลด …
ประเภท ราง | ราง มาตรฐาน | แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | แบบเซ็ท | พรีโหลด | กวาดล้างปกติ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | การจัดตำแหน่งลูกบอล | โหลด ปานกลางและ โหลดหนัก |
บริวาร | ไม่มี | องค์ประกอบ การรีด | ลูก | ประเภท การหล่อลื่น | เต็มไปด้วย จาระบี สบู่ลิเธียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง