(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกจัดส่งในวันที่ 7 (ไม่รวมวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ด้วยความเร็วสูงสุด: 1800 มม./วินาที สเปค เซอร์โวมอเตอร์
·มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบการเร่งความเร็ว RS และเวลา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) !
รหัสสินค้า |
---|
RSH505-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH505B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH510B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH520B-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C21A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C21B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C22A-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
RSH530-C22B-[C,D,N,P]-F[0,1]-R[3,5,10]-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | เครื่องตรวจจับ ตำแหน่ง | โมดูล I / O | เบรค | สายไฟ (ต้านทานการงอ) | สายไฟ (มาตรฐาน) | ตัวกรองสัญญาณรบกวน (0: ไม่ได้ให้ 1: ให้) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 80 | 10.1 ถึง 20.0 | 20 | 5 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 50.1 ถึง 100.0 | 55 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 10 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 2.1 ถึง 5.0 | 4 | 20 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | 30 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | 30 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | 30 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | 30 | AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | 30 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 150 ~ 1050 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | 30 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | 30 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | - | 3 ~ 10 | 0 ~ 1 | ||
- | SINGLE-AXIS ROBOT RSH5 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 150 ~ 1050 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | 30 | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า | NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet | ไม่มี | 3 ~ 10 | - | 0 ~ 1 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ | มี | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 135 | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด(N) | 301 ถึง 500 |
แรงกดสูงสุด(N) | 339 | ความยาวของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 90 | สเปค ด้านสิ่งแวดล้อม | สเปค มาตรฐาน |
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±10 | ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 1800 | จำนวนโต๊ะ | 1 ชิ้น |
MP โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) | 233 | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ ของฉัน(n •ม.) | 232 | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) | 204 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง