1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรบอทแบบแกนเดียว RSH4 - แบบตรง -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกจัดส่งในวันที่ 7 (ไม่รวมวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ด้วยความเร็วสูงสุด: 1800 มม./วินาที สเปค เซอร์โวมอเตอร์

·มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบการเร่งความเร็ว RS และเวลา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) !

รหัสสินค้า
RSH405-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405B-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405B-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405B-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405B-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH405B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410B-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410B-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410B-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410B-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH410B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420B-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420B-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420B-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420B-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420B-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH420B-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH430-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH430-C21A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH430-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH430-C21B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH430-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH430-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH430-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
RSH430-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องตรวจจับ ตำแหน่ง โมดูล I / O เบรค สายไฟ (ต้านทานการงอ) สายไฟ (มาตรฐาน) ตัวกรองสัญญาณรบกวน (0: ไม่ได้ให้ 1: ให้)

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V-NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 V-NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105050.1 ถึง 100.06010.1 ถึง 20.0205AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.01010AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.0202.1 ถึง 5.0420AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetมี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.015--30AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.015--30AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.015--30AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.015--30AC 1 เฟส, 100 ถึง 115 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.015--30AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 22 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.015--30AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์NPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.015--30AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี-3 ~ 100 ~ 1

-

SINGLE-AXIS ROBOT RSH4 1 ชิ้น 17 วัน 150 ~ 105010.1 ถึง 20.015--30AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 Vอุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่าNPN / PNP / CC-Link / DeviceNetไม่มี3 ~ 10-0 ~ 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวเครื่อง หลัก ชนิด สไลเดอร์ วิธีการขับรถ ลูก รีด บอลสกรู
ไกด์ มี ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 110 ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด(N) 301 ถึง 500
แรงกดสูงสุด(N) 339 ความยาวของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 86 สเปค ด้านสิ่งแวดล้อม สเปค มาตรฐาน
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±10 ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 1800 จำนวนโต๊ะ 1 ชิ้น
MP โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 131 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ ของฉัน(n •ม.) 131 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 115

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้