1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรบอทแบบแกนเดียว RS2 - มอเตอร์ พับ -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวเครื่อง
  • ตัวควบคุม
  • สายไฟ
  • คู่มือการใช้งาน (CD-ROM)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกจัดส่งในวันที่ 7 ไม่รวมวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 50 ถึง 800 มม. ความเร็วสูงสุด: 1000 มม./วินาที สเปค สเต็ปปิ้ง มอเตอร์

·มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบการเร่งความเร็ว RS และเวลา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) !

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RS206-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS206B-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS212B-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-L-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-L-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-L-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-L-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-L-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-R-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-R-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-R-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-R-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS220-R-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
โมดูล I / O เบรค แรงกดสูงสุด
(N)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ประเภท ตัวควบคุม ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ ความยาวสายไฟ
(ม.)

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026CC-Linkไม่มี90300จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026DeviceNetไม่มี90300จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026NPNไม่มี90300จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026PNPไม่มี90300จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026-ไม่มี90300อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026CC-Linkไม่มี90300จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026DeviceNetไม่มี90300จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026NPNไม่มี90300จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026PNPไม่มี90300จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026-ไม่มี90300อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026CC-Linkมี90300จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026DeviceNetมี90300จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026NPNมี90300จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026PNPมี90300จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026-มี90300อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026CC-Linkมี90300จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026DeviceNetมี90300จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026NPNมี90300จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026PNPมี90300จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.0100 ถึง 2.026-มี90300อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112CC-Linkไม่มี45600จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112DeviceNetไม่มี45600จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112NPNไม่มี45600จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112PNPไม่มี45600จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112-ไม่มี45600อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112CC-Linkไม่มี45600จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112DeviceNetไม่มี45600จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112NPNไม่มี45600จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112PNPไม่มี45600จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112-ไม่มี45600อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112CC-Linkมี45600จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112DeviceNetมี45600จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112NPNมี45600จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112PNPมี45600จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112-มี45600อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112CC-Linkมี45600จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112DeviceNetมี45600จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112NPNมี45600จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112PNPมี45600จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8005.1 ถึง 10.060 ถึง 2.0112-มี45600อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20CC-Linkไม่มี271000จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20DeviceNetไม่มี271000จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20NPNไม่มี271000จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20PNPไม่มี271000จุดควบคุม (C1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20-ไม่มี271000อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านซ้าย1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20CC-Linkไม่มี271000จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20DeviceNetไม่มี271000จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20NPNไม่มี271000จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20PNPไม่มี271000จุดควบคุม (C1)ด้านขวา1 ~ 10

-

SINGLE-AXIS ROBOT RS2 1 ชิ้น 12 วัน 50 ~ 8002.1 ถึง 5.04--20-ไม่มี271000อุปกรณ์ควบคุมพัลส์เทรน (P1)ด้านขวา1 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวเครื่อง หลัก ชนิด สไลเดอร์ วิธีการขับรถ ลูก รีด บอลสกรู
พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เครื่องตรวจจับ ตำแหน่ง อุปกรณ์ตรวจจับการหมุน ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 50
ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด(N) 0 ถึง 100 ความยาวของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 70 สเปค ด้านสิ่งแวดล้อม สเปค มาตรฐาน
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±20 จำนวนโต๊ะ 1 ชิ้น MP โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 33
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ ของฉัน(n •ม.) 25 โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้(n •ม.) 30 อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) 0:: 40

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้