(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Bulk Package ที่สะดวกและประหยัด | Full Stroke 6.4 มม. | จำนวนตำแหน่งติดตั้ง: 9
รหัสสินค้า |
---|
NPE50-A |
NPE50-A1 |
NPE50-B |
NPE50-C |
NPE50-H |
NPE50-U1 |
NRE50 |
NRE50-CR |
NRE50-SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ระยะพิทช์ติดตั้ง ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | เต็มสโตรค (มิลลิเมตร) | รูปทรง สิ้นสุด | วัสดุ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภทโพรบในตัว | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความยาวของพลั้งเจอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุดของเต้ารับ (Ø) | บาร์เรล, ความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | ความดัน สปริง 2/3 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (GF) | ปลาย รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,850.00 ฿ 1,136.52 | C-VALUE_CONTACT PROBES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เข็มโพรบ | 1.27 | - | 6.4 | - | - | 0.9 | - | สปริง แบบฝัง | - | - | - | - | 6.9 | - | - | 150 | A | ||
฿ 2,275.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [ถ้วย] คัพ A1 | 6.4 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,275.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [เข็ม] เข็ม ข | 6.4 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,850.00 ฿ 1,165.78 | C-VALUE_CONTACT PROBES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เข็มโพรบ | 1.27 | - | 6.4 | - | - | 0.5 | - | สปริง แบบฝัง | - | - | - | - | 6.9 | - | - | 150 | C | ||
฿ 2,275.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [ขนมชนิดหนึ่ง] Waffle H | 6.4 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,275.00 | CONTACT PROBE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เข็มโพรบ | 1.27 | [มงกุฎเรียว] Tapered Crown U1 | 6.4 | - | [ทองแดงผสม] BeCu | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,850.00 ฿ 905.14 | C-VALUE_CONTACT PROBES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ที่รองรับ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 ถึง 1.5 | - | 0.95 | 30.1 ถึง | - | 1.03 to 1.07 | 40.6 | - | - | ||
฿ 1,865.50 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ที่รองรับ | - | - | - | [กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,865.50 | RECEPTACLE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ที่รองรับ | - | - | - | ครึ่ง กระบอกสูบ | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | - | - | [ทองแดงผสม] ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง